Meny Sök

Flexibla ändskydd - Olje- och fettåliga

I lager

Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material h Köp
2,3817 kr - 8,8894 kr 43000 I lager
17.0 mm
Grön
Vinyl
29.5 mm
3,6096 kr - 13,5006 kr 5827 I lager
23.0 mm
Grön
Vinyl
34.5 mm
4,6748 kr - 6,5447 kr Fråga angående leveranstidhär
27.0 mm
Grön
Vinyl
33.5 mm
0,7855 kr - 2,9298 kr 539000 I lager
5.0 mm
Grön
Vinyl
23.5 mm
0,6745 kr - 2,5303 kr 23000 I lager
6.0 mm
Svart
PVC
25.0 mm
1,5385 kr - 5,7598 kr 44050 I lager
11.0 mm
Grön
Vinyl
29.0 mm
2,0119 kr - 2,8167 kr 23200 I lager
18.0 mm
Svart
PVC
28.5 mm
1,6568 kr - 2,3196 kr 462924 I lager
14.0 mm
Svart
PVC
29.0 mm
0,8417 kr - 1,1784 kr 152940 I lager
6.0 mm
Grön
Vinyl
25.0 mm
1,9823 kr - 4,9441 kr 7000 I lager
9.0 mm
Grön
Vinyl
25.0 mm
3,1214 kr - 7,8074 kr 750 I lager
14.0 mm
Grön
Vinyl
28.5 mm
2,2782 kr - 8,4899 kr 57000 I lager
15.0 mm
Grön
Vinyl
29.5 mm
2,5297 kr - 3,5416 kr 2100 I lager
18.0 mm
Grön
Vinyl
29.5 mm
3,7428 kr - 6,4899 kr 3240 I lager
27.0 mm
Svart
PVC
33.5 mm
3,151 kr - 4,4115 kr 24570 I lager
21.0 mm
Grön
Vinyl
34.5 mm
1,4202 kr - 2,8374 kr 80000 I lager
4.0 mm
Svart
PVC
24.0 mm
0,8674 kr - 0,8674 kr 1750 I lager
8.0 mm
Svart
PVC
24.5 mm
12175 I lager
13.0 mm
Grön
Vinyl
29.0 mm
3,9055 kr - 5,4677 kr 6560 I lager
25.0 mm
Grön
Vinyl
34.5 mm
1,358 kr - 3,2854 kr 18120 I lager
12.0 mm
Svart
PVC
29.0 mm
  • av 3
Böjliga/tänjbara ändskydd 17.0 mm 29.5 mm Vinyl Grön

10084403

Prisintervall
8,8894 kr - 2,3817 kr

Lagernivåer
43000 I lager
Egenskaper
  • d
    17.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 23.0 mm 34.5 mm Vinyl Grön

10084434

Prisintervall
13,5006 kr - 3,6096 kr

Lagernivåer
5827 I lager
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 27.0 mm 33.5 mm Vinyl Grön

10084465

Prisintervall
6,5447 kr - 4,6748 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 5.0 mm 23.5 mm Vinyl Grön

10084328

Prisintervall
2,9298 kr - 0,7855 kr

Lagernivåer
539000 I lager
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 6.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10086285

Prisintervall
2,5303 kr - 0,6745 kr

Lagernivåer
23000 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 11.0 mm 29.0 mm Vinyl Grön

10084359

Prisintervall
5,7598 kr - 1,5385 kr

Lagernivåer
44050 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 18.0 mm 28.5 mm PVC Svart

10086360

Prisintervall
2,8167 kr - 2,0119 kr

Lagernivåer
23200 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 14.0 mm 29.0 mm PVC Svart

10086322

Prisintervall
2,3196 kr - 1,6568 kr

Lagernivåer
462924 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 6.0 mm 25.0 mm Vinyl Grön

10084335

Prisintervall
1,1784 kr - 0,8417 kr

Lagernivåer
152940 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 9.0 mm 25.0 mm Vinyl Grön

10084342

Prisintervall
4,9441 kr - 1,9823 kr

Lagernivåer
7000 I lager
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 14.0 mm 29.0 mm Vinyl Grön

10084373

Prisintervall
7,8074 kr - 3,1214 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 15.0 mm 29.5 mm Vinyl Grön

10084380

Prisintervall
8,4899 kr - 2,2782 kr

Lagernivåer
57000 I lager
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 18.0 mm 28.5 mm Vinyl Grön

10084410

Prisintervall
3,5416 kr - 2,5297 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 27.0 mm 33.5 mm PVC Svart

10086414

Prisintervall
6,4899 kr - 3,7428 kr

Lagernivåer
3240 I lager
Egenskaper
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 21.0 mm 34.5 mm Vinyl Grön

10084427

Prisintervall
4,4115 kr - 3,151 kr

Lagernivåer
24570 I lager
Egenskaper
  • d
    21.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 4.0 mm 24.0 mm PVC Svart

10087701

Prisintervall
2,8374 kr - 1,4202 kr

Lagernivåer
80000 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 8.0 mm 24.5 mm PVC Svart

10466094

Prisintervall
0,8674 kr - 0,8674 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Standard
    DIN
Böjliga/tänjbara ändskydd 13.0 mm 29.0 mm Vinyl Grön

10087800


Lagernivåer
12175 I lager
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 25.0 mm 34.5 mm Vinyl Grön

10084441

Prisintervall
5,4677 kr - 3,9055 kr

Lagernivåer
6560 I lager
Egenskaper
  • d
    25.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 12.0 mm 29.0 mm PVC Svart

10086315

Prisintervall
3,2854 kr - 1,358 kr

Lagernivåer
18120 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000