Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Färg | Material | h | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8936 kr - 4,6223 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.669 in
17.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 2,5149 kr - 6,0271 kr | 71395 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 1,0266 kr - 1,6009 kr | 18400 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,4705 kr - 5,5267 kr | 15500 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2,5297 kr - 3,5416 kr | 582 I lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,0533 kr - 2,2161 kr | 383250 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6745 kr - 2,5303 kr | 23000 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,3817 kr - 8,8894 kr | 43000 I lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 3,6096 kr - 13,5006 kr | 5827 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 4,6748 kr - 6,5447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.063 in
27.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 3,9055 kr - 5,4677 kr | 6560 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.358 in
34.5 mm
|
||
| 1,9823 kr - 4,9441 kr | 7000 I lager |
0.354 in
9.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,1214 kr - 7,8074 kr | 750 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 2,5297 kr - 3,5416 kr | 2100 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 12175 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Grön
|
Vinyl
|
1.142 in
29.0 mm
|
|||
| 1,358 kr - 3,2854 kr | 18120 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 1,8344 kr - 4,4636 kr | 33569 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,8674 kr - 0,8674 kr | 1750 I lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 3,7428 kr - 6,4899 kr | 3240 I lager |
1.063 in
27.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
1.319 in
33.5 mm
|
||
| 1,4202 kr - 2,8374 kr | 80000 I lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Svart
|
PVC
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta