Meny Sök

Flexibla ändskydd - Olje- och fettåliga

I lager

Flexibla ändlock med syrafasthet är utformade för att täta och skydda ändarna på rör, tuber och kopplingar. Har en upphängningsflik som gör att de kan användas med trådkrokar. Mer syrafast och kan sträckas ut för en tight passform.Utmärkt skydd för gängade tillämpningar.Mycket rivtåligaGrön PVC-alternativ kan användas i tillämpningar med olja och fett. Material: Vinyl, PVC Färg: Grön, Svart Serienummer: SR1020

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
55 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Färg Material h Köp
2,456 kr - 3,4384 kr 4100 I lager
18.0 mm
Grön
Vinyl
29.5 mm
4,3806 kr - 6,1329 kr 1305 I lager
26.0 mm
Grön
Vinyl
34.5 mm
2,2118 kr - 8,2426 kr 39873 I lager
15.0 mm
Grön
Vinyl
29.5 mm
1,1993 kr - 1,679 kr 80300 I lager
11.0 mm
Svart
PVC
29.0 mm
1,7666 kr - 4,2676 kr 2058 I lager
15.0 mm
Svart
PVC
29.5 mm
0,8421 kr - 0,8421 kr 1750 I lager
8.0 mm
Svart
PVC
24.5 mm
2,8007 kr - 3,921 kr 3407 I lager
23.0 mm
Svart
PVC
34.5 mm
3,6338 kr - 6,3009 kr 2340 I lager
27.0 mm
Svart
PVC
33.5 mm
1,3788 kr - 2,7548 kr 80000 I lager
4.0 mm
Svart
PVC
24.0 mm
2,2262 kr - 8,3073 kr 11000 I lager
16.0 mm
Grön
Vinyl
28.0 mm
3,5045 kr - 13,1074 kr 5827 I lager
23.0 mm
Grön
Vinyl
34.5 mm
4,5386 kr - 6,3541 kr 27942 I lager
27.0 mm
Grön
Vinyl
33.5 mm
1,3185 kr - 3,1897 kr 6270 I lager
12.0 mm
Svart
PVC
29.0 mm
1,7809 kr - 4,3336 kr 23819 I lager
16.0 mm
Svart
PVC
28.0 mm
1,6373 kr - 6,1577 kr 3600 I lager
12.0 mm
Grön
Vinyl
29.0 mm
2,2262 kr - 3,4786 kr 15320 I lager
20.0 mm
Grön
Vinyl
28.5 mm
0,6549 kr - 2,4566 kr 26000 I lager
6.0 mm
Svart
PVC
25.0 mm
1,6086 kr - 2,2521 kr 462474 I lager
14.0 mm
Svart
PVC
29.0 mm
0,6089 kr - 2,2788 kr 4000 I lager
5.0 mm
Svart
PVC
23.5 mm
1,0226 kr - 2,1515 kr 511350 I lager
9.0 mm
Svart
PVC
25.0 mm
  • av 3
Böjliga/tänjbara ändskydd 18.0 mm 28.5 mm Vinyl Grön

10084410

Prisintervall
3,4384 kr - 2,456 kr

Lagernivåer
4100 I lager
Egenskaper
  • d
    18.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 26.0 mm 34.5 mm Vinyl Grön

10084458

Prisintervall
6,1329 kr - 4,3806 kr

Lagernivåer
1305 I lager
Egenskaper
  • d
    26.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 15.0 mm 29.5 mm Vinyl Grön

10084380

Prisintervall
8,2426 kr - 2,2118 kr

Lagernivåer
39873 I lager
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 11.0 mm 29.0 mm PVC Svart

10086308

Prisintervall
1,679 kr - 1,1993 kr

Lagernivåer
80300 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 15.0 mm 29.5 mm PVC Svart

10086339

Prisintervall
4,2676 kr - 1,7666 kr

Lagernivåer
2058 I lager
Egenskaper
  • d
    15.0 mm
  • h
    29.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 8.0 mm 24.5 mm PVC Svart

10466094

Prisintervall
0,8421 kr - 0,8421 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Standard
    DIN
Böjliga/tänjbara ändskydd 23.0 mm 34.5 mm PVC Svart

10086384

Prisintervall
3,921 kr - 2,8007 kr

Lagernivåer
3407 I lager
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 27.0 mm 33.5 mm PVC Svart

10086414

Prisintervall
6,3009 kr - 3,6338 kr

Lagernivåer
2340 I lager
Egenskaper
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 4.0 mm 24.0 mm PVC Svart

10087701

Prisintervall
2,7548 kr - 1,3788 kr

Lagernivåer
80000 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 16.0 mm 28.0 mm Vinyl Grön

10084397

Prisintervall
8,3073 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
11000 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 23.0 mm 34.5 mm Vinyl Grön

10084434

Prisintervall
13,1074 kr - 3,5045 kr

Lagernivåer
5827 I lager
Egenskaper
  • d
    23.0 mm
  • h
    34.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 27.0 mm 33.5 mm Vinyl Grön

10084465

Prisintervall
6,3541 kr - 4,5386 kr

Lagernivåer
27942 I lager
Egenskaper
  • d
    27.0 mm
  • h
    33.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 12.0 mm 29.0 mm PVC Svart

10086315

Prisintervall
3,1897 kr - 1,3185 kr

Lagernivåer
6270 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 16.0 mm 28.0 mm PVC Svart

10086346

Prisintervall
4,3336 kr - 1,7809 kr

Lagernivåer
23819 I lager
Egenskaper
  • d
    16.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 12.0 mm 29.0 mm Vinyl Grön

10084366

Prisintervall
6,1577 kr - 1,6373 kr

Lagernivåer
3600 I lager
Egenskaper
  • d
    12.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 20.0 mm 28.5 mm Vinyl Grön

10087831

Prisintervall
3,4786 kr - 2,2262 kr

Lagernivåer
15320 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Färg
    Grön
  • Material
    Vinyl
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 6.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10086285

Prisintervall
2,4566 kr - 0,6549 kr

Lagernivåer
26000 I lager
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 14.0 mm 29.0 mm PVC Svart

10086322

Prisintervall
2,2521 kr - 1,6086 kr

Lagernivåer
462474 I lager
Egenskaper
  • d
    14.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3923509000
Böjliga/tänjbara ändskydd 5.0 mm 23.5 mm PVC Svart

10086278

Prisintervall
2,2788 kr - 0,6089 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • d
    5.0 mm
  • h
    23.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790
Böjliga/tänjbara ändskydd 9.0 mm 25.0 mm PVC Svart

10086292

Prisintervall
2,1515 kr - 1,0226 kr

Lagernivåer
511350 I lager
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Material
    PVC
  • Commodity Code
    3926909790