Meny Sök

Flexibelt rörlock

I lager

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
204 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Allt material Köp
1 645,4999 kr - 1 645,4999 kr 31 I lager
770.0 mm
115.0 mm
Polyeten
2 342,6412 kr - 2 342,6412 kr 8 I lager
975.0 mm
140.0 mm
Polyeten
3 184,6681 kr - 3 184,6681 kr Fråga angående leveranstidhär
1231.0 mm
170.0 mm
Polyeten
130,9781 kr - 133,6187 kr 21 I lager
232.0 mm
55.0 mm
Polyeten
189,7774 kr - 193,6504 kr 12 I lager
317.0 mm
80.0 mm
Polyeten
348,3946 kr - 355,4364 kr Fråga angående leveranstidhär
410 mm
120.0 mm
Polyeten
2 391,4058 kr - 2 391,4058 kr 7 I lager
1000.0 mm
180.0 mm
Polyeten
230,0918 kr - 230,0918 kr 54 I lager
335.0 mm
100.0 mm
Polyeten
4 393,9266 kr - 4 393,9266 kr 32 I lager
1371.6 mm
180.0 mm
Polyeten
36,2447 kr - 36,2447 kr 36 I lager
152.4 mm
47.0 mm
Polyeten
1 072,2667 kr - 1 340,3297 kr 246 I lager
825.0 mm
165.0 mm
Flexibel polyeten
57,2149 kr - 58,4472 kr 65 I lager
114.3 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
81,1571 kr - 82,9176 kr 163 I lager
20.0 mm
159.5 mm
Flexibel polyeten
16,7663 kr - 100,5976 kr 482 I lager
97.0 mm
43.0 mm
Flexibel polyeten
9,4532 kr - 14,705 kr 870 I lager
120.9 mm
45.0 mm
Polyeten
760,8698 kr - 760,8698 kr 23 I lager
570.0 mm
85.0 mm
Flexibel polyeten
196,6431 kr - 196,6431 kr 80 I lager
376.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
1 034,3355 kr - 1 723,858 kr 52 I lager
890.0 mm
120.0 mm
Flexibel polyeten
1 687,7509 kr - 1 687,7509 kr Fråga angående leveranstidhär
773.2 mm
350.0 mm
Flexibel polyeten
1 010,1773 kr - 1 262,7216 kr 50 I lager
851.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
  • av 11
Flexibelt ändskydd 770.0 mm (ID) 115.0 mm (H) Polyeten Gul

10238745

Prisintervall
1 645,4999 kr - 1 645,4999 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • d
    770.0 mm
  • h
    115.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 975.0 mm (ID) 140.0 mm (H) Polyeten Gul

10238851

Prisintervall
2 342,6412 kr - 2 342,6412 kr

Lagernivåer
8 I lager
Egenskaper
  • d
    975.0 mm
  • h
    140.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1231.0 mm (ID) 170.0 mm (H) Polyeten Gul

10238905

Prisintervall
3 184,6681 kr - 3 184,6681 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1231.0 mm
  • h
    170.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 232.0 mm (ID) 55.0 mm (H) Polyeten Gul

10241554

Prisintervall
133,6187 kr - 130,9781 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • d
    232.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 317.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238219

Prisintervall
193,6504 kr - 189,7774 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • d
    317.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 410 mm (ID) 120.0 mm (H) Polyeten Gul

10240366

Prisintervall
355,4364 kr - 348,3946 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    410 mm
  • h
    120.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1000.0 mm (ID) 180.0 mm (H) Polyeten Gul

10242063

Prisintervall
2 391,4058 kr - 2 391,4058 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d
    1000.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 335.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10266366

Prisintervall
230,0918 kr - 230,0918 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • d
    335.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1371.6 mm (ID) 180.0 mm (H) Polyeten Gul

10241530

Prisintervall
4 393,9266 kr - 4 393,9266 kr

Lagernivåer
32 I lager
Egenskaper
  • d
    1371.6 mm
  • h
    180.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 152.4 mm (ID) 40.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10106389

Prisintervall
36,2447 kr - 36,2447 kr

Lagernivåer
36 I lager
Egenskaper
  • d
    152.4 mm
  • h
    47.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 825.0 mm (ID) 165.0 mm (H) Polyeten Gul

10238783

Prisintervall
1 340,3297 kr - 1 072,2667 kr

Lagernivåer
246 I lager
Egenskaper
  • d
    825.0 mm
  • h
    165.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 114.3 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10234112

Prisintervall
58,4472 kr - 57,2149 kr

Lagernivåer
65 I lager
Egenskaper
  • d
    114.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 159.5 mm (ID) 20.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10266410

Prisintervall
82,9176 kr - 81,1571 kr

Lagernivåer
163 I lager
Egenskaper
  • d
    20.0 mm
  • h
    159.5 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 97.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Polyeten Gul

10237908

Prisintervall
100,5976 kr - 16,7663 kr

Lagernivåer
482 I lager
Egenskaper
  • d
    97.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibla rörlock 120.9 mm (ID) (H) Polyeten Gul

10144015

Prisintervall
14,705 kr - 9,4532 kr

Lagernivåer
870 I lager
Egenskaper
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 570.0 mm (ID) 85.0 mm (H) Polyeten Gul

10308417

Prisintervall
760,8698 kr - 760,8698 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d
    570.0 mm
  • h
    85.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 376.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10308325

Prisintervall
196,6431 kr - 196,6431 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • d
    376.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 890.0 mm (ID) 120.0 mm (H) Polyeten Gul

10230633

Prisintervall
1 723,858 kr - 1 034,3355 kr

Lagernivåer
52 I lager
Egenskaper
  • d
    890.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 773.2 mm (ID) 350.0 mm (H) Polyeten Gul

10308530

Prisintervall
1 687,7509 kr - 1 687,7509 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    773.2 mm
  • h
    350.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 851.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238790

Prisintervall
1 262,7216 kr - 1 010,1773 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    851.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790