Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,1193 kr - 90,6967 kr | 93 I lager |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 077,9769 kr - 1 796,6234 kr | 81 I lager |
35.512 in
902.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 33,329 kr - 34,0127 kr | 74 I lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 980,7546 kr - 1 225,9433 kr | 50 I lager |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 3 436,311 kr - 3 436,311 kr | 2 I lager |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 391,5736 kr - 391,5736 kr | 65 I lager |
17.323 in
440.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 667,2647 kr - 680,7673 kr | 61 I lager |
21.654 in
550.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 468,6577 kr - 478,2292 kr | 58 I lager |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 10,5456 kr - 16,056 kr | 172 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
||
| 440,2853 kr - 449,344 kr | 3 I lager |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 286,288 kr - 292,0992 kr | 83 I lager |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 2 652,9927 kr - 2 652,9927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 303,5507 kr - 309,8747 kr | 25 I lager |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 69,7346 kr - 71,2729 kr | 186 I lager |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 40,3367 kr - 41,1913 kr | 32 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 9,1778 kr - 14,2767 kr | 1810 I lager |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 85,2881 kr - 85,2881 kr | 7 I lager |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 738,7085 kr - 738,7085 kr | 23 I lager |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 190,9156 kr - 190,9156 kr | 75 I lager |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 638,593 kr - 1 638,593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta