Meny Sök

Flexibelt rörlock

I lager

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
204 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Allt material Köp
453,4939 kr - 462,8244 kr 27 I lager
457.2 mm
95.0 mm
Flexibel polyeten
71,8267 kr - 73,4111 kr 185 I lager
145.0 mm
20.0 mm
Flexibel polyeten
41,5468 kr - 42,427 kr 31 I lager
70.0 mm
45.0 mm
Flexibel polyeten
694,745 kr - 823,5995 kr 44 I lager
800.0 mm
155.0 mm
Flexibel polyeten
16,2534 kr - 97,5205 kr 39 I lager
100.0 mm
46.0 mm
Flexibel polyeten
26,2294 kr - 157,4056 kr 1026 I lager
114.3 mm
50.0 mm
Flexibel polyeten
27,0726 kr - 162,4059 kr 610 I lager
100.0 mm
65.0 mm
Flexibel polyeten
26,8507 kr - 26,8507 kr 145 I lager
117.9 mm
50.0 mm
Flexibel polyeten
38,6315 kr - 231,7985 kr 289 I lager
176.8 mm
74.0 mm
Flexibel polyeten
43,4345 kr - 43,4345 kr 153 I lager
141.3 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
32,6942 kr - 196,1554 kr 289 I lager
155.8 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
34,1292 kr - 204,7309 kr 3141 I lager
127.0 mm
45.0 mm
Flexibel polyeten
28,5668 kr - 171,4449 kr 777 I lager
101.6 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
48,4496 kr - 290,727 kr 157 I lager
168.3 mm
50.0 mm
Flexibel polyeten
43,0498 kr - 258,2251 kr 144 I lager
128.5 mm
90.0 mm
Flexibel polyeten
16,2041 kr - 97,1654 kr 193 I lager
86.0 mm
43.0 mm
Flexibel polyeten
16,4112 kr - 98,4377 kr Fråga angående leveranstidhär
92.0 mm
43.0 mm
Flexibel polyeten
198,4036 kr - 202,4526 kr 100 I lager
322.2 mm
78.0 mm
Flexibel polyeten
56,6867 kr - 57,9191 kr 218 I lager
112.7 mm
52.0 mm
Flexibel polyeten
36,1708 kr - 217,0245 kr 237 I lager
136.0 mm
47.0 mm
Flexibel polyeten
  • av 11
Flexibelt ändskydd 457.2 mm (ID) 95.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10230367

Prisintervall
462,8244 kr - 453,4939 kr

Lagernivåer
27 I lager
Egenskaper
  • d
    457.2 mm
  • h
    95.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 145.0 mm (ID) 20.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10247105

Prisintervall
73,4111 kr - 71,8267 kr

Lagernivåer
185 I lager
Egenskaper
  • d
    145.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 70.0 mm (ID) 45.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10266298

Prisintervall
42,427 kr - 41,5468 kr

Lagernivåer
31 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 800.0 mm (ID) 155.0 mm (H) Polyeten Gul

10238769

Prisintervall
823,5995 kr - 694,745 kr

Lagernivåer
44 I lager
Egenskaper
  • d
    800.0 mm
  • h
    155.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 100.0 mm (ID) 46.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10237922

Prisintervall
97,5205 kr - 16,2534 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • d
    100.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 114.3 mm (ID) 50.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10237977

Prisintervall
157,4056 kr - 26,2294 kr

Lagernivåer
1026 I lager
Egenskaper
  • d
    114.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 100.0 mm (ID) 65.0 mm (H) Polyeten Gul

10237939

Prisintervall
162,4059 kr - 27,0726 kr

Lagernivåer
610 I lager
Egenskaper
  • d
    100.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 117.9 mm (ID) 50.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10242094

Prisintervall
26,8507 kr - 26,8507 kr

Lagernivåer
145 I lager
Egenskaper
  • d
    117.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 176.8 mm (ID) 74.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10240380

Prisintervall
231,7985 kr - 38,6315 kr

Lagernivåer
289 I lager
Egenskaper
  • d
    176.8 mm
  • h
    74.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 141.3 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10234136

Prisintervall
43,4345 kr - 43,4345 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • d
    141.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 155.8 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10234150

Prisintervall
196,1554 kr - 32,6942 kr

Lagernivåer
289 I lager
Egenskaper
  • d
    155.8 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 127.0 mm (ID) 45.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10238004

Prisintervall
204,7309 kr - 34,1292 kr

Lagernivåer
3141 I lager
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 101.6 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10234105

Prisintervall
171,4449 kr - 28,5668 kr

Lagernivåer
777 I lager
Egenskaper
  • d
    101.6 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 168.3 mm (ID) 50.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10238042

Prisintervall
290,727 kr - 48,4496 kr

Lagernivåer
157 I lager
Egenskaper
  • d
    168.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 128.5 mm (ID) 90.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10230251

Prisintervall
258,2251 kr - 43,0498 kr

Lagernivåer
144 I lager
Egenskaper
  • d
    128.5 mm
  • h
    90.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 86.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Polyeten Gul

10237885

Prisintervall
97,1654 kr - 16,2041 kr

Lagernivåer
193 I lager
Egenskaper
  • d
    86.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 92.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10237892

Prisintervall
98,4377 kr - 16,4112 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    92.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 322.2 mm (ID) 78.0 mm (H) Polyeten Gul

10241837

Prisintervall
202,4526 kr - 198,4036 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    322.2 mm
  • h
    78.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 112.7 mm (ID) 52.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10242858

Prisintervall
57,9191 kr - 56,6867 kr

Lagernivåer
218 I lager
Egenskaper
  • d
    112.7 mm
  • h
    52.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 136.0 mm (ID) 47.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10238011

Prisintervall
217,0245 kr - 36,1708 kr

Lagernivåer
237 I lager
Egenskaper
  • d
    136.0 mm
  • h
    47.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000