Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,4532 kr - 14,705 kr | 770 I lager |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 760,8698 kr - 760,8698 kr | 23 I lager |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 136,6344 kr - 1 894,3561 kr | 146 I lager |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 359,8376 kr - 367,2315 kr | 20 I lager |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 15,5729 kr - 93,4177 kr | 73 I lager |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 17,9892 kr - 107,9649 kr | 1757 I lager |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 196,6431 kr - 196,6431 kr | 80 I lager |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 072,2667 kr - 1 340,3297 kr | 246 I lager |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 687,7509 kr - 1 687,7509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 71,8267 kr - 73,4111 kr | 185 I lager |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 36,9696 kr - 37,6738 kr | 797 I lager |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 41,5468 kr - 42,427 kr | 31 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 294,8767 kr - 300,8622 kr | 83 I lager |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 81,1571 kr - 82,9176 kr | 163 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 555,7765 kr - 567,0434 kr | 25 I lager |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 34,3289 kr - 35,0331 kr | 74 I lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 5,6158 kr - 7,8622 kr | 8530 I lager |
4.24 in
107.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
||
| 58,1464 kr - 59,4385 kr | 3056 I lager |
3.5 in
88.9 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 10,862 kr - 16,5377 kr | 166 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
||
| 54,7502 kr - 55,8065 kr | 94 I lager |
4.094 in
104.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta