Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 453,4939 kr - 462,8244 kr | 27 I lager |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 71,8267 kr - 73,4111 kr | 185 I lager |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 41,5468 kr - 42,427 kr | 31 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 694,745 kr - 823,5995 kr | 44 I lager |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,2534 kr - 97,5205 kr | 39 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 26,2294 kr - 157,4056 kr | 1026 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 27,0726 kr - 162,4059 kr | 610 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 26,8507 kr - 26,8507 kr | 145 I lager |
4.642 in
117.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 38,6315 kr - 231,7985 kr | 289 I lager |
6.961 in
176.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 43,4345 kr - 43,4345 kr | 153 I lager |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 32,6942 kr - 196,1554 kr | 289 I lager |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 34,1292 kr - 204,7309 kr | 3141 I lager |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 28,5668 kr - 171,4449 kr | 777 I lager |
4 in
101.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 48,4496 kr - 290,727 kr | 157 I lager |
6.626 in
168.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 43,0498 kr - 258,2251 kr | 144 I lager |
5.059 in
128.5 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,2041 kr - 97,1654 kr | 193 I lager |
3.386 in
86.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,4112 kr - 98,4377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.622 in
92.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 198,4036 kr - 202,4526 kr | 100 I lager |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 56,6867 kr - 57,9191 kr | 218 I lager |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 36,1708 kr - 217,0245 kr | 237 I lager |
5.354 in
136.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta