Meny Sök

Flexibelt rörlock

I lager

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
204 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Allt material Köp
55,2784 kr - 56,3346 kr 14 I lager
105.0 mm
43.0 mm
Polyeten
174,6374 kr - 178,1583 kr 214 I lager
305.0 mm
80.0 mm
Polyeten
658,0591 kr - 671,4386 kr 20 I lager
532.0 mm
80.0 mm
Polyeten
2 050,2291 kr - 2 050,2291 kr 2 I lager
872.0 mm
125.0 mm
Polyeten
50,3491 kr - 51,4054 kr 148 I lager
97.0 mm
60.0 mm
Polyeten
164,2507 kr - 167,5956 kr 111 I lager
300.0 mm
65.0 mm
Polyeten
468,2818 kr - 477,9643 kr 51 I lager
463.0 mm
75.0 mm
Polyeten
59,3274 kr - 60,3837 kr 127 I lager
116.0 mm
60.0 mm
Polyeten
61,7921 kr - 63,0244 kr 10 I lager
120.9 mm
45.0 mm
Polyeten
220,9375 kr - 225,3386 kr 3 I lager
334.0 mm
75.0 mm
Polyeten
1 818,3768 kr - 1 855,5225 kr 25 I lager
820 mm
120.0 mm
Polyeten
2 435,7694 kr - 2 435,7694 kr 2 I lager
1078.0 mm
150.0 mm
Polyeten
253,5059 kr - 258,6112 kr 23 I lager
355.6 mm
30.0 mm
Polyeten
116,3663 kr - 118,6548 kr 154 I lager
212.0 mm
78.0 mm
Polyeten
4 248,8648 kr - 4 248,8648 kr 72 I lager
1340.0 mm
180.0 mm
Polyeten
2 683,8179 kr - 2 683,8179 kr 4 I lager
1129.0 mm
160.0 mm
Polyeten
5 667,6177 kr - 5 667,6177 kr Fråga angående leveranstidhär
1437.0 mm
180.0 mm
Polyeten
2 488,7592 kr - 2 488,7592 kr Fråga angående leveranstidhär
1026.0 mm
145.0 mm
Polyeten
1 447,9765 kr - 1 477,5522 kr 13 I lager
730.0 mm
145.0 mm
Polyeten
148,0545 kr - 151,2233 kr Fråga angående leveranstidhär
273.0 mm
100.0 mm
Polyeten
  • av 11
Flexibelt ändskydd 105.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10237953

Prisintervall
56,3346 kr - 55,2784 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d
    105.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 305.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238189

Prisintervall
178,1583 kr - 174,6374 kr

Lagernivåer
214 I lager
Egenskaper
  • d
    305.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 532.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238585

Prisintervall
671,4386 kr - 658,0591 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d
    532.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 872.0 mm (ID) 125.0 mm (H) Polyeten Gul

10238813

Prisintervall
2 050,2291 kr - 2 050,2291 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d
    872.0 mm
  • h
    125.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 97.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10237915

Prisintervall
51,4054 kr - 50,3491 kr

Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • d
    97.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 300.0 mm (ID) 65.0 mm (H) Polyeten Gul

10238172

Prisintervall
167,5956 kr - 164,2507 kr

Lagernivåer
111 I lager
Egenskaper
  • d
    300.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 463.0 mm (ID) 75.0 mm (H) Polyeten Gul

10238523

Prisintervall
477,9643 kr - 468,2818 kr

Lagernivåer
51 I lager
Egenskaper
  • d
    463.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 116.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10242100

Prisintervall
60,3837 kr - 59,3274 kr

Lagernivåer
127 I lager
Egenskaper
  • d
    116.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 120.9 mm (ID) 45.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10237984

Prisintervall
63,0244 kr - 61,7921 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • d
    120.9 mm
  • h
    45.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 334.0 mm (ID) 75.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10238233

Prisintervall
225,3386 kr - 220,9375 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d
    334.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 820 mm (ID) 120.0 mm (H) Polyeten Gul

10238776

Prisintervall
1 855,5225 kr - 1 818,3768 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    820 mm
  • h
    120.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1078.0 mm (ID) 150.0 mm (H) Polyeten Gul

10238875

Prisintervall
2 435,7694 kr - 2 435,7694 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d
    1078.0 mm
  • h
    150.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 355.6 mm (ID) 30.0 mm (H) Polyeten Gul

10230619

Prisintervall
258,6112 kr - 253,5059 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d
    355.6 mm
  • h
    30.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 212.0 mm (ID) 78.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10240397

Prisintervall
118,6548 kr - 116,3663 kr

Lagernivåer
154 I lager
Egenskaper
  • d
    212.0 mm
  • h
    78.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1340.0 mm (ID) 180.0 mm (H) Polyeten Gul

10238912

Prisintervall
4 248,8648 kr - 4 248,8648 kr

Lagernivåer
72 I lager
Egenskaper
  • d
    1340.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1129.0 mm (ID) 160.0 mm (H) Polyeten Gul

10238899

Prisintervall
2 683,8179 kr - 2 683,8179 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d
    1129.0 mm
  • h
    160.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1437.0 mm (ID) 180.0 mm (H) Polyeten Gul

10238936

Prisintervall
5 667,6177 kr - 5 667,6177 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1437.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 1026.0 mm (ID) 145.0 mm (H) Polyeten Gul

10238868

Prisintervall
2 488,7592 kr - 2 488,7592 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    1026.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 730.0 mm (ID) 145.0 mm (H) Polyeten Gul

10230381

Prisintervall
1 477,5522 kr - 1 447,9765 kr

Lagernivåer
13 I lager
Egenskaper
  • d
    730.0 mm
  • h
    145.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 273.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10240281

Prisintervall
151,2233 kr - 148,0545 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    273.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790