Meny Sök

Flexibelt rörlock

I lager

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
204 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Allt material Köp
106,4658 kr - 638,7947 kr 2 I lager
338.0 mm
75.0 mm
Flexibel polyeten
113,3301 kr - 679,9312 kr 23 I lager
355.6 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
352,0472 kr - 586,7354 kr 25 I lager
378.0 mm
180.0 mm
Flexibel polyeten
26,4216 kr - 26,4216 kr 40 I lager
103.0 mm
43.0 mm
Flexibel polyeten
39,0555 kr - 234,3628 kr 130 I lager
127.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
40,2538 kr - 241,5969 kr 136 I lager
139.7 mm
65.0 mm
Flexibel polyeten
40,1503 kr - 240,8129 kr 4283 I lager
165.1 mm
40.0 mm
Flexibel polyeten
1 043,7098 kr - 6 262,2885 kr 100 I lager
171.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
37,9115 kr - 227,4492 kr 4 I lager
180.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
403,7958 kr - 504,7484 kr 17 I lager
514.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
442,9253 kr - 553,6566 kr 6 I lager
564.0 mm
85.0 mm
Flexibel polyeten
52,5622 kr - 315,3143 kr 137 I lager
180.0 mm
50.0 mm
Flexibel polyeten
58,6129 kr - 390,7329 kr 163 I lager
200.0 mm
50.0 mm
Flexibel polyeten
53,7605 kr - 322,5238 kr 20 I lager
210.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
55,6443 kr - 333,915 kr 47 I lager
219.1 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
56,4136 kr - 338,5109 kr 185 I lager
235.0 mm
55.0 mm
Flexibel polyeten
184,7248 kr - 1 108,329 kr 77 I lager
455.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
345,3308 kr - 431,6672 kr 61 I lager
495.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
394,4609 kr - 493,0761 kr 138 I lager
534.0 mm
80.0 mm
Flexibel polyeten
54,6038 kr - 327,5783 kr 238 I lager
177.8 mm
65.0 mm
Flexibel polyeten
  • av 11
Flexibelt ändskydd 338.0 mm (ID) 75.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10238240

Prisintervall
638,7947 kr - 106,4658 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d
    338.0 mm
  • h
    75.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 355.6 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10240311

Prisintervall
679,9312 kr - 113,3301 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d
    355.6 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 378.0 mm (ID) 180.0 mm (H) Polyeten Gul

10230268

Prisintervall
586,7354 kr - 352,0472 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    378.0 mm
  • h
    180.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 103.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10237946

Prisintervall
26,4216 kr - 26,4216 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • d
    103.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 127.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10234129

Prisintervall
234,3628 kr - 39,0555 kr

Lagernivåer
130 I lager
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 139.7 mm (ID) 65.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10238028

Prisintervall
241,5969 kr - 40,2538 kr

Lagernivåer
136 I lager
Egenskaper
  • d
    139.7 mm
  • h
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 165.1 mm (ID) 40.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10241585

Prisintervall
240,8129 kr - 40,1503 kr

Lagernivåer
4283 I lager
Egenskaper
  • d
    165.1 mm
  • h
    40.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 171.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10241318

Prisintervall
6 262,2885 kr - 1 043,7098 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • d
    171.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 180.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10242049

Prisintervall
227,4492 kr - 37,9115 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d
    180.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 514.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238578

Prisintervall
504,7484 kr - 403,7958 kr

Lagernivåer
17 I lager
Egenskaper
  • d
    514.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 564.0 mm (ID) 85.0 mm (H) Polyeten Gul

10238608

Prisintervall
553,6566 kr - 442,9253 kr

Lagernivåer
6 I lager
Egenskaper
  • d
    564.0 mm
  • h
    85.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 180.0 mm (ID) 50.0 mm (H) Polyeten Gul

10238073

Prisintervall
315,3143 kr - 52,5622 kr

Lagernivåer
137 I lager
Egenskaper
  • d
    180.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 200.0 mm (ID) 50.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10230503

Prisintervall
390,7329 kr - 58,6129 kr

Lagernivåer
163 I lager
Egenskaper
  • d
    200.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 210.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10240250

Prisintervall
322,5238 kr - 53,7605 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d
    210.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 219.1 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10240267

Prisintervall
333,915 kr - 55,6443 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • d
    219.1 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 235.0 mm (ID) 55.0 mm (H) Polyeten Gul

10238103

Prisintervall
338,5109 kr - 56,4136 kr

Lagernivåer
185 I lager
Egenskaper
  • d
    235.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 445.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10238516

Prisintervall
1 108,329 kr - 184,7248 kr

Lagernivåer
77 I lager
Egenskaper
  • d
    455.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 495.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10238561

Prisintervall
431,6672 kr - 345,3308 kr

Lagernivåer
61 I lager
Egenskaper
  • d
    495.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 534.0 mm (ID) 80.0 mm (H) Polyeten Gul

10238592

Prisintervall
493,0761 kr - 394,4609 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • d
    534.0 mm
  • h
    80.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 177.8 mm (ID) 65.0 mm (H) Polyeten Gul

10238066

Prisintervall
327,5783 kr - 54,6038 kr

Lagernivåer
238 I lager
Egenskaper
  • d
    177.8 mm
  • h
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790