Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 694,745 kr - 823,5995 kr | 44 I lager |
31.496 in
800.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 072,2667 kr - 1 340,3297 kr | 174 I lager |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 760,8698 kr - 760,8698 kr | 23 I lager |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 15,5729 kr - 93,4177 kr | 58 I lager |
3.248 in
82.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 196,6431 kr - 196,6431 kr | 65 I lager |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 17,9892 kr - 107,9649 kr | 1557 I lager |
3.386 in
86.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 136,6344 kr - 1 894,3561 kr | 154 I lager |
36.26 in
921.0 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 359,8376 kr - 367,2315 kr | Fråga angående leveranstidhär |
16.89 in
429.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 36,9696 kr - 37,6738 kr | 797 I lager |
2.374 in
60.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 482,7175 kr - 492,5761 kr | 58 I lager |
18.228 in
463.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 3 539,4003 kr - 3 539,4003 kr | 2 I lager |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 034,3355 kr - 1 723,858 kr | 47 I lager |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,7663 kr - 100,5976 kr | 22 I lager |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 57,2149 kr - 58,4472 kr | 61 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 687,7509 kr - 1 687,7509 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 9,4532 kr - 14,705 kr | 770 I lager |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 1 010,1773 kr - 1 262,7216 kr | 50 I lager |
33.504 in
851.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 110,3163 kr - 1 850,5222 kr | 89 I lager |
35.512 in
902.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 81,1571 kr - 82,9176 kr | 163 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 34,3289 kr - 35,0331 kr | 74 I lager |
2.339 in
59.4 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibel polyeten