Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49,8402 kr - 298,9376 kr | 58 I lager |
6.732 in
171.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 52,5622 kr - 315,3143 kr | 30 I lager |
7.087 in
180.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 79,8567 kr - 479,0812 kr | 34 I lager |
8.858 in
225.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 60,5164 kr - 363,0883 kr | 98 I lager |
7.992 in
203.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 45,7867 kr - 76,3358 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.26 in
159.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 88,807 kr - 98,6744 kr | 81 I lager |
8.547 in
217.1 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 43,9966 kr - 263,9947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 64,0866 kr - 106,8406 kr | 156 I lager |
6.626 in
168.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 54,6038 kr - 327,5783 kr | 238 I lager |
7 in
177.8 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 888,5726 kr - 1 110,7157 kr | Fråga angående leveranstidhär |
29 in
736.6 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 21,3178 kr - 127,8625 kr | 1230 I lager |
2.193 in
55.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 108,7341 kr - 652,4543 kr | 248 I lager |
13.504 in
343.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 172,6876 kr - 215,8558 kr | 24 I lager |
14.173 in
360.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 117,5907 kr - 705,4554 kr | 125 I lager |
11.732 in
298.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 108,4087 kr - 180,6762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12.752 in
323.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 394,4609 kr - 493,0761 kr | 44 I lager |
21.024 in
534.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 509,1274 kr - 636,4129 kr | 46 I lager |
23.031 in
585.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 410,5713 kr - 684,2855 kr | 73 I lager |
23.071 in
586.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 613,5565 kr - 766,9383 kr | 327 I lager |
25.512 in
648.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 30,4604 kr - 33,8185 kr | 57 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Flexibel polyeten