Meny Sök

Flexibelt rörlock

I lager

Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
204 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d h Allt material Köp
56,4136 kr - 338,5109 kr 85 I lager
235.0 mm
55.0 mm
Flexibel polyeten
63,8795 kr - 383,2867 kr 116 I lager
260.0 mm
60.0 mm
Flexibel polyeten
92,3131 kr - 153,8699 kr 95 I lager
273.0 mm
65.0 mm
Flexibel polyeten
26,4216 kr - 26,4216 kr 40 I lager
103.0 mm
43.0 mm
Flexibel polyeten
39,0555 kr - 234,3628 kr 208 I lager
127.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
40,2538 kr - 241,5969 kr 126 I lager
139.7 mm
65.0 mm
Flexibel polyeten
58,6129 kr - 390,7329 kr 23 I lager
200.0 mm
50.0 mm
Flexibel polyeten
53,7605 kr - 322,5238 kr 14 I lager
210.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
27,0726 kr - 162,4059 kr 610 I lager
100.0 mm
65.0 mm
Flexibel polyeten
55,6443 kr - 333,915 kr 48 I lager
219.1 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
32,3096 kr - 193,8969 kr 191 I lager
152.4 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
16,2534 kr - 97,5205 kr Fråga angående leveranstidhär
100.0 mm
46.0 mm
Flexibel polyeten
26,2294 kr - 157,4056 kr 1948 I lager
114.3 mm
50.0 mm
Flexibel polyeten
34,1292 kr - 204,7309 kr 2555 I lager
127.0 mm
45.0 mm
Flexibel polyeten
43,4345 kr - 43,4345 kr 153 I lager
141.3 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
32,6942 kr - 196,1554 kr 289 I lager
155.8 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
48,4496 kr - 290,727 kr 53 I lager
168.3 mm
50.0 mm
Flexibel polyeten
38,6315 kr - 231,7985 kr 289 I lager
176.8 mm
74.0 mm
Flexibel polyeten
45,9297 kr - 275,5092 kr Fråga angående leveranstidhär
185.0 mm
100.0 mm
Flexibel polyeten
60,5164 kr - 363,0883 kr 98 I lager
203.0 mm
120.0 mm
Flexibel polyeten
  • av 11
Flexibelt ändskydd 235.0 mm (ID) 55.0 mm (H) Polyeten Gul

10238103

Prisintervall
338,5109 kr - 56,4136 kr

Lagernivåer
85 I lager
Egenskaper
  • d
    235.0 mm
  • h
    55.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 260.0 mm (ID) 60.0 mm (H) Polyeten Gul

10242087

Prisintervall
383,2867 kr - 63,8795 kr

Lagernivåer
116 I lager
Egenskaper
  • d
    260.0 mm
  • h
    60.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 273.0 mm (ID) 65.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10230688

Prisintervall
153,8699 kr - 92,3131 kr

Lagernivåer
95 I lager
Egenskaper
  • d
    273.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 103.0 mm (ID) 43.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10237946

Prisintervall
26,4216 kr - 26,4216 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • d
    103.0 mm
  • h
    43.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 127.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10234129

Prisintervall
234,3628 kr - 39,0555 kr

Lagernivåer
208 I lager
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 139.7 mm (ID) 65.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10238028

Prisintervall
241,5969 kr - 40,2538 kr

Lagernivåer
126 I lager
Egenskaper
  • d
    139.7 mm
  • h
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 200.0 mm (ID) 50.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10230503

Prisintervall
390,7329 kr - 58,6129 kr

Lagernivåer
23 I lager
Egenskaper
  • d
    200.0 mm
  • h
    50.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 210.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10240250

Prisintervall
322,5238 kr - 53,7605 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d
    210.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 100.0 mm (ID) 65.0 mm (H) Polyeten Gul

10237939

Prisintervall
162,4059 kr - 27,0726 kr

Lagernivåer
610 I lager
Egenskaper
  • d
    100.0 mm
  • h
    65.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3923509000
Flexibelt ändskydd 219.1 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10240267

Prisintervall
333,915 kr - 55,6443 kr

Lagernivåer
48 I lager
Egenskaper
  • d
    219.1 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 152.4 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10234143

Prisintervall
193,8969 kr - 32,3096 kr

Lagernivåer
191 I lager
Egenskaper
  • d
    152.4 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 100.0 mm (ID) 46.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10237922

Prisintervall
97,5205 kr - 16,2534 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    100.0 mm
  • h
    46.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 114.3 mm (ID) 50.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10237977

Prisintervall
157,4056 kr - 26,2294 kr

Lagernivåer
1948 I lager
Egenskaper
  • d
    114.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 127.0 mm (ID) 45.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10238004

Prisintervall
204,7309 kr - 34,1292 kr

Lagernivåer
2555 I lager
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • h
    45.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 141.3 mm (ID) 100.0 mm (H) Polyeten Gul

10234136

Prisintervall
43,4345 kr - 43,4345 kr

Lagernivåer
153 I lager
Egenskaper
  • d
    141.3 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 155.8 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10234150

Prisintervall
196,1554 kr - 32,6942 kr

Lagernivåer
289 I lager
Egenskaper
  • d
    155.8 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 168.3 mm (ID) 50.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10238042

Prisintervall
290,727 kr - 48,4496 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • d
    168.3 mm
  • h
    50.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 176.8 mm (ID) 74.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10240380

Prisintervall
231,7985 kr - 38,6315 kr

Lagernivåer
289 I lager
Egenskaper
  • d
    176.8 mm
  • h
    74.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 185.0 mm (ID) 100.0 mm (H) Flexibel PE Gul

10240199

Prisintervall
275,5092 kr - 45,9297 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    185.0 mm
  • h
    100.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flexibelt ändskydd 203.0 mm (ID) 120.0 mm (H) Polyeten Gul

10238080

Prisintervall
363,0883 kr - 60,5164 kr

Lagernivåer
98 I lager
Egenskaper
  • d
    203.0 mm
  • h
    120.0 mm
  • Färg
    Gul
  • Allt material
    Flexibel polyeten
  • Commodity Code
    3926909790