Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,4136 kr - 338,5109 kr | 85 I lager |
9.252 in
235.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 63,8795 kr - 383,2867 kr | 116 I lager |
10.236 in
260.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 92,3131 kr - 153,8699 kr | 95 I lager |
10.748 in
273.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 26,4216 kr - 26,4216 kr | 40 I lager |
4.055 in
103.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 39,0555 kr - 234,3628 kr | 208 I lager |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 40,2538 kr - 241,5969 kr | 126 I lager |
5.5 in
139.7 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 58,6129 kr - 390,7329 kr | 163 I lager |
7.874 in
200.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 53,7605 kr - 322,5238 kr | 14 I lager |
8.268 in
210.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 27,0726 kr - 162,4059 kr | 610 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 55,6443 kr - 333,915 kr | 47 I lager |
8.626 in
219.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 32,3096 kr - 193,8969 kr | 191 I lager |
6 in
152.4 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,2534 kr - 97,5205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 26,2294 kr - 157,4056 kr | 1948 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 34,1292 kr - 204,7309 kr | 2087 I lager |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 43,4345 kr - 43,4345 kr | 153 I lager |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 32,6942 kr - 196,1554 kr | 289 I lager |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 48,4496 kr - 290,727 kr | 53 I lager |
6.626 in
168.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 38,6315 kr - 231,7985 kr | 289 I lager |
6.961 in
176.8 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 45,9297 kr - 275,5092 kr | Fråga angående leveranstidhär |
7.283 in
185.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 60,5164 kr - 363,0883 kr | 98 I lager |
7.992 in
203.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyeten