Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570,5644 kr - 582,1834 kr | 30 I lager |
20 in
508.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 2 196,5232 kr - 2 196,5232 kr | 4 I lager |
35.984 in
914.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 324,5684 kr - 1 351,6795 kr | 21 I lager |
27.992 in
711.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 4 545,678 kr - 4 545,678 kr | Fråga angående leveranstidhär |
54.516 in
1384.7 mm
|
8.11 in
206.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 912,9734 kr - 931,6342 kr | Fråga angående leveranstidhär |
24.252 in
616.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 643,2713 kr - 656,4747 kr | 195 I lager |
20.866 in
530.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 241,8869 kr - 246,8162 kr | 70 I lager |
13.929 in
353.8 mm
|
3.504 in
89.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 611,9351 kr - 611,9351 kr | 18 I lager |
20.189 in
512.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 871,7787 kr - 889,5593 kr | 114 I lager |
24 in
609.6 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 10242032 | 35,7373 kr - 36,4415 kr | 30 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
|
| 146,118 kr - 149,1108 kr | 90 I lager |
10.681 in
271.3 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 74,2913 kr - 75,6997 kr | 168 I lager |
5.846 in
148.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 3 893,9566 kr - 3 893,9566 kr | 15 I lager |
52 in
1320.8 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 571,3846 kr - 1 603,601 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30 in
762.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 439,0582 kr - 448,0365 kr | 16 I lager |
18 in
457.2 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 036,3815 kr - 1 057,507 kr | 24 I lager |
24.622 in
625.4 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 46,6521 kr - 47,5324 kr | 210 I lager |
3.425 in
87.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 777,1821 kr - 1 813,4476 kr | 125 I lager |
31.969 in
812.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 5 970,7686 kr - 6 092,5923 kr | Fråga angående leveranstidhär |
57.283 in
1455.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,2534 kr - 97,5205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Flexibel polyeten