Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,2447 kr - 36,2447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 1 034,3355 kr - 1 723,858 kr | 46 I lager |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 57,2149 kr - 58,4472 kr | 61 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 81,1571 kr - 82,9176 kr | 163 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 555,7765 kr - 567,0434 kr | 25 I lager |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 10,862 kr - 16,5377 kr | 166 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
||
| 453,4939 kr - 462,8244 kr | 27 I lager |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 71,8267 kr - 73,4111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 41,5468 kr - 42,427 kr | 31 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 9,4532 kr - 14,705 kr | 770 I lager |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 760,8698 kr - 760,8698 kr | 23 I lager |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 072,2667 kr - 1 340,3297 kr | 219 I lager |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,7663 kr - 100,5976 kr | 22 I lager |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,2534 kr - 97,5205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 26,2294 kr - 157,4056 kr | 1026 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 34,1292 kr - 204,7309 kr | 3287 I lager |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 43,4345 kr - 43,4345 kr | 153 I lager |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 32,6942 kr - 196,1554 kr | 289 I lager |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 56,3346 kr - 127,6577 kr | 865 I lager |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 105,8035 kr - 108,0921 kr | 3 I lager |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibel polyeten