Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,2447 kr - 36,2447 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6 in
152.4 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 1 034,3355 kr - 1 723,858 kr | 46 I lager |
35.039 in
890.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 57,2149 kr - 58,4472 kr | 61 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 81,1571 kr - 82,9176 kr | 163 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 555,7765 kr - 567,0434 kr | 25 I lager |
19.882 in
505.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 10,862 kr - 16,5377 kr | 166 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Lågdensitetspolyeten
|
||
| 453,4939 kr - 462,8244 kr | 27 I lager |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 71,8267 kr - 73,4111 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 41,5468 kr - 42,427 kr | 31 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 9,4532 kr - 14,705 kr | 770 I lager |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 760,8698 kr - 760,8698 kr | 23 I lager |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 072,2667 kr - 1 340,3297 kr | 219 I lager |
32.48 in
825.0 mm
|
6.496 in
165.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,7663 kr - 100,5976 kr | 22 I lager |
3.819 in
97.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 16,2534 kr - 97,5205 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.937 in
100.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 26,2294 kr - 157,4056 kr | 1026 I lager |
4.5 in
114.3 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 34,1292 kr - 204,7309 kr | 3287 I lager |
5 in
127.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 43,4345 kr - 43,4345 kr | 153 I lager |
5.563 in
141.3 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 32,6942 kr - 196,1554 kr | 289 I lager |
6.134 in
155.8 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 56,3346 kr - 127,6577 kr | 865 I lager |
6.299 in
160.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 105,8035 kr - 108,0921 kr | 3 I lager |
7.626 in
193.7 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta