Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,2784 kr - 56,3346 kr | 14 I lager |
4.134 in
105.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 174,6374 kr - 178,1583 kr | 214 I lager |
12.008 in
305.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 658,0591 kr - 671,4386 kr | 20 I lager |
20.945 in
532.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 050,2291 kr - 2 050,2291 kr | 2 I lager |
34.331 in
872.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 50,3491 kr - 51,4054 kr | 148 I lager |
3.819 in
97.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 164,2507 kr - 167,5956 kr | 111 I lager |
11.811 in
300.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 468,2818 kr - 477,9643 kr | 51 I lager |
18.228 in
463.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 59,3274 kr - 60,3837 kr | 127 I lager |
4.567 in
116.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 61,7921 kr - 63,0244 kr | 10 I lager |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 220,9375 kr - 225,3386 kr | 3 I lager |
13.15 in
334.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 1 818,3768 kr - 1 855,5225 kr | 25 I lager |
32.283 in
820 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 435,7694 kr - 2 435,7694 kr | 2 I lager |
42.441 in
1078.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 253,5059 kr - 258,6112 kr | 23 I lager |
14 in
355.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 116,3663 kr - 118,6548 kr | 154 I lager |
8.346 in
212.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 4 248,8648 kr - 4 248,8648 kr | 72 I lager |
52.756 in
1340.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 683,8179 kr - 2 683,8179 kr | 4 I lager |
44.449 in
1129.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 5 667,6177 kr - 5 667,6177 kr | Fråga angående leveranstidhär |
56.575 in
1437.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 2 488,7592 kr - 2 488,7592 kr | Fråga angående leveranstidhär |
40.394 in
1026.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 1 447,9765 kr - 1 477,5522 kr | 13 I lager |
28.74 in
730.0 mm
|
5.709 in
145.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 148,0545 kr - 151,2233 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10.748 in
273.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta