Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flexibla rörlock skyddar gängade rörändar. Flexibel design som är enkel att installera. Motståndskraftig mot punktering, damm och fukt. Används vanligtvis i bilar, HVAC-system och på anläggningsmaskiner.Det skyddar gängade rörändar.Idealiska för rör- och slangkonfigurationer.Har en enastående seghet och är punkteringsbeständig. Material: Polyeten Färg: Gul, Vit Serienummer: SR1388
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | h | Allt material | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40,3367 kr - 41,1913 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 9,1778 kr - 14,2767 kr | 1810 I lager |
4.76 in
120.9 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyeten
|
||
| 738,7085 kr - 738,7085 kr | 23 I lager |
22.441 in
570.0 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 190,9156 kr - 190,9156 kr | 75 I lager |
14.803 in
376.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 1 638,593 kr - 1 638,593 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.441 in
773.2 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 303,5507 kr - 309,8747 kr | 25 I lager |
15.433 in
392.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 85,2881 kr - 85,2881 kr | 7 I lager |
6.5 in
165.1 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 286,288 kr - 292,0992 kr | 83 I lager |
14.882 in
378.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 29,3979 kr - 30,0816 kr | 245 I lager |
1.484 in
37.7 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 332,4359 kr - 339,1017 kr | 54 I lager |
16 in
406.4 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 567,9612 kr - 579,5837 kr | 135 I lager |
20 in
508.0 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 2 652,9927 kr - 2 652,9927 kr | Fråga angående leveranstidhär |
45.276 in
1150.0 mm
|
13.78 in
350.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 192,6248 kr - 196,5559 kr | 100 I lager |
12.685 in
322.2 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 55,0356 kr - 56,2321 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4.437 in
112.7 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 440,2853 kr - 449,344 kr | 3 I lager |
18 in
457.2 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 69,7346 kr - 71,2729 kr | 186 I lager |
5.709 in
145.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 3 436,311 kr - 3 436,311 kr | 2 I lager |
50 in
1270.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 27,7347 kr - 166,4513 kr | 787 I lager |
4 in
101.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 25,652 kr - 25,652 kr | 40 I lager |
4.055 in
103.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
| 37,918 kr - 227,5366 kr | 10 I lager |
5 in
127.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Flexibel polyeten
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta