Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flätat kabelskydd som skyddar kablar och rör mot nötning.
Serienummer: SR1106
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibelt diameterområde, kabel | Nominell innerdiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 255,1649 kr - 437,8408 kr | 15 I lager |
0.315 - 0.551 in
8.0 - 14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 158,2689 kr - 245,18 kr | 55 I lager |
0.551 - 0.906 in
14.0 - 23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 420,7119 kr - 589,3232 kr | 14 I lager |
1.378 - 1.89 in
35.0 - 48.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 246,3441 kr - 437,8408 kr | 1 I lager |
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 240,178 kr - 380,7311 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 255,305 kr - 437,8408 kr | 79 I lager |
0.394 - 0.709 in
10.0 - 18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 349,4121 kr - 505,2113 kr | 2 I lager |
1.181 - 1.654 in
30.0 - 42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 691,7072 kr - 841,9288 kr | 1 I lager |
2.52 - 3.15 in
64.0 - 80.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 215,78 kr - 303,2348 kr | 7 I lager |
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 244,4792 kr - 338,4727 kr | 10 I lager |
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 512,0339 kr - 673,4351 kr | 8 I lager |
1.575 - 2.126 in
40.0 - 54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 252,2096 kr - 437,8408 kr | 10 I lager |
0.276 - 0.472 in
7.0 - 12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 279,7675 kr - 421,0994 kr | 7 I lager |
0.787 - 1.378 in
20.0 - 35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 642,9567 kr - 757,8169 kr | 46 I lager |
1.772 - 2.756 in
45.0 - 70.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm