Dessa flatkabelklämmor är enkla att applicera tack vare tryckmontaget. Det ledade locket gör att kablarna sitter prydligt utan att sträckas av klämman. Finns i olika utföranden beroende på användningsområde.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Basbredd | Basens längd | Köp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,4901 kr - 6,1774 kr | I produktion |
0.354 in
9.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||||||||
4,8945 kr - 6,7073 kr | 84 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
||||||||
4,8945 kr - 6,7073 kr | I produktion |
0.626 in
15.9 mm
|
2.72 in
69.1 mm
|
||||||||
4,9922 kr - 7,3091 kr | I produktion |
0.626 in
15.9 mm
|
2.98 in
75.7 mm
|
||||||||
7,781 kr - 10,6675 kr | I produktion |
0.626 in
15.9 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
||||||||
1,7849 kr - 2,4542 kr | I produktion |
|
3.858 in
98.0 mm
|
||||||||
4,8232 kr - 5,0771 kr | 25587 I lager |
0.52 in
13.2 mm
|
1.547 in
39.3 mm
|
||||||||
8,2639 kr - 8,2639 kr | 4883 I lager |
0.402 in
10.2 mm
|
3.039 in
77.2 mm
|
||||||||
3,2451 kr - 3,5218 kr | I produktion |
0.394 in
10.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||||||||
3,2351 kr - 4,4343 kr | I produktion |
0.354 in
9.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||||||||
2,3984 kr - 3,2769 kr | I produktion |
0.626 in
15.9 mm
|
2.035 in
51.7 mm
|
||||||||
I produktion |
|
2.72 in
69.1 mm
|
|||||||||
2,6773 kr - 3,6534 kr | I produktion |
0.626 in
15.9 mm
|
2.98 in
75.7 mm
|
||||||||
2,6773 kr - 3,6534 kr | I produktion |
0.626 in
15.9 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
||||||||
1,7849 kr - 2,4542 kr | 142 I lager |
|
3.169 in
80.5 mm
|
||||||||
12,1346 kr - 12,1346 kr | 12489 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
||||||||
12,1346 kr - 12,1346 kr | 12953 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
3.039 in
77.2 mm
|
||||||||
FCWSF-29-19 | 17,9927 kr - 28,4311 kr | 389 I lager |
0.744 in
18.9 mm
|
1.776 in
45.1 mm
|
|||||||
3,6972 kr - 3,6972 kr | 4278 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
2.984 in
75.8 mm
|
||||||||
9,1677 kr - 9,1677 kr | 842 I lager |
1 in
25.4 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
||||||||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta