Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Nominell rörstorlek | h | Klassificering tryckklass | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 367,2315 kr - 374,6254 kr | 39 I lager |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 50,3448 kr - 58,40 kr | 21 I lager |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 420,3973 kr - 429,0236 kr | Fråga angående leveranstidhär |
21.5 in
546.1 mm
|
10"
|
2.748 in
69.8 mm
|
900
|
||
| 356,4927 kr - 363,7106 kr | 123 I lager |
18.5 in
469.9 mm
|
8"
|
2.5 in
63.5 mm
|
900
|
||
| 163,0184 kr - 166,1872 kr | 80 I lager |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
1.142 in
29.0 mm
|
|
||
| 10239339 | 49,8402 kr - 298,9376 kr | 2 I lager |
8.661 in
220.0 mm
|
DN 100
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
|
| 96,2186 kr - 577,371 kr | 4 I lager |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| 333,9588 kr - 340,8246 kr | 14 I lager |
15.551 in
395.0 mm
|
DN 250
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
||
| 73,1256 kr - 79,8863 kr | 20 I lager |
14.016 in
356.0 mm
|
4"
|
2.992 in
76.0 mm
|
2500
|
||
| 102,8265 kr - 616,9492 kr | 199 I lager |
14.764 in
375.0 mm
|
DN 250
|
0.748 in
19.0 mm
|
6
|
||
| 227,9423 kr - 284,9279 kr | 28 I lager |
17.323 in
440.0 mm
|
DN 300
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 358,2901 kr - 447,8664 kr | 7 I lager |
21.26 in
540.0 mm
|
DN 400
|
0.709 in
18.0 mm
|
6
|
||
| 39,8692 kr - 239,0968 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.669 in
17.0 mm
|
40
|
||
| 571,9727 kr - 583,7678 kr | 15 I lager |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 217,2813 kr - 281,6609 kr | 364 I lager |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 579,4125 kr - 724,2582 kr | 11 I lager |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 50,1065 kr - 56,7637 kr | 1 I lager |
8.5 in
215.9 mm
|
3 1/2"
|
0.941 in
23.9 mm
|
150
|
||
| 79,5313 kr - 90,7154 kr | 4 I lager |
13 in
330.2 mm
|
5"
|
1.752 in
44.5 mm
|
600
|
||
| 43,9671 kr - 49,0561 kr | 148 I lager |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 931,5633 kr - 1 164,4614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300