Meny Sök

Flänsskydd

I lager

Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
151 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Nominell rörstorlek h Klassificering tryckklass Köp
367,2315 kr - 374,6254 kr 39 I lager
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
50,3448 kr - 58,40 kr 21 I lager
270.0 mm
3"
51.5 mm
1500
420,3973 kr - 429,0236 kr Fråga angående leveranstidhär
546.1 mm
10"
69.8 mm
900
356,4927 kr - 363,7106 kr 123 I lager
469.9 mm
8"
63.5 mm
900
163,0184 kr - 166,1872 kr 80 I lager
285.0 mm
DN 150
29.0 mm
10239339 49,8402 kr - 298,9376 kr 2 I lager
220.0 mm
DN 100
21.0 mm
96,2186 kr - 577,371 kr 4 I lager
285.0 mm
DN 150
22.0 mm
333,9588 kr - 340,8246 kr 14 I lager
395.0 mm
DN 250
28.0 mm
73,1256 kr - 79,8863 kr 20 I lager
356.0 mm
4"
76.0 mm
2500
102,8265 kr - 616,9492 kr 199 I lager
375.0 mm
DN 250
19.0 mm
6
227,9423 kr - 284,9279 kr 28 I lager
440.0 mm
DN 300
18.0 mm
6
358,2901 kr - 447,8664 kr 7 I lager
540.0 mm
DN 400
18.0 mm
6
39,8692 kr - 239,0968 kr Fråga angående leveranstidhär
150.0 mm
DN 40
17.0 mm
40
571,9727 kr - 583,7678 kr 15 I lager
609.6 mm
12"
79.2 mm
900
217,2813 kr - 281,6609 kr 364 I lager
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
579,4125 kr - 724,2582 kr 11 I lager
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
50,1065 kr - 56,7637 kr 30 I lager
215.9 mm
3 1/2"
23.9 mm
150
79,5313 kr - 90,7154 kr 4 I lager
330.2 mm
5"
44.5 mm
600
43,9671 kr - 49,0561 kr 148 I lager
209.5 mm
3"
31.8 mm
600
931,5633 kr - 1 164,4614 kr Fråga angående leveranstidhär
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
  • av 8
Flänsskydd 479.0 mm 93.0 mm Polyeten Gul

10239445

Prisintervall
374,6254 kr - 367,2315 kr

Lagernivåer
39 I lager
Egenskaper
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    8"
  • Klassificering tryckklass
    1500
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 270.0 mm 51.5 mm Polyeten Gul

10239414

Prisintervall
58,40 kr - 50,3448 kr

Lagernivåer
21 I lager
Egenskaper
  • d
    270.0 mm
  • h
    51.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    3"
  • Klassificering tryckklass
    1500
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 546.1 mm 69.8 mm Polyeten Gul

10233313

Prisintervall
429,0236 kr - 420,3973 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    546.1 mm
  • h
    69.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    10"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 469.9 mm 63.5 mm Polyeten Gul

10232903

Prisintervall
363,7106 kr - 356,4927 kr

Lagernivåer
123 I lager
Egenskaper
  • d
    469.9 mm
  • h
    63.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    8"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 285.0 mm 29.0 mm Polyeten Gul

10239377

Prisintervall
166,1872 kr - 163,0184 kr

Lagernivåer
80 I lager
Egenskaper
  • d
    285.0 mm
  • h
    29.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 150
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 220.0 mm 21.0 mm Polyeten Gul

10239339

Prisintervall
298,9376 kr - 49,8402 kr

Lagernivåer
2 I lager
Egenskaper
  • d
    220.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 100
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 285.0 mm 22.0 mm Polyeten Gul

10239353

Prisintervall
577,371 kr - 96,2186 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d
    285.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 150
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 395.0 mm 28.0 mm Polyeten Gul

10239391

Prisintervall
340,8246 kr - 333,9588 kr

Lagernivåer
14 I lager
Egenskaper
  • d
    395.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 250
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 356.0 mm 76.0 mm Polyeten Gul

10239438

Prisintervall
79,8863 kr - 73,1256 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d
    356.0 mm
  • h
    76.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    4"
  • Klassificering tryckklass
    2500
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 375.0 mm 19.0 mm Polyeten Gul

10239193

Prisintervall
616,9492 kr - 102,8265 kr

Lagernivåer
199 I lager
Egenskaper
  • d
    375.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 250
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 440.0 mm 18.0 mm Polyeten Gul

10239230

Prisintervall
284,9279 kr - 227,9423 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d
    440.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 300
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 540.0 mm 18.0 mm Polyeten Gul

10239278

Prisintervall
447,8664 kr - 358,2901 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d
    540.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 400
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 150.0 mm 17.0 mm Polyeten Gul

10239315

Prisintervall
239,0968 kr - 39,8692 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    150.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 40
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 609.6 mm 79.2 mm Polyeten Gul

10233306

Prisintervall
583,7678 kr - 571,9727 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d
    609.6 mm
  • h
    79.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    12"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 485.0 mm 30.0 mm Polyeten Gul

10231654

Prisintervall
281,6609 kr - 217,2813 kr

Lagernivåer
364 I lager
Egenskaper
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    12"
  • Klassificering tryckklass
    25
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 647.7 mm 57.1 mm Polyeten Gul

10231692

Prisintervall
724,2582 kr - 579,4125 kr

Lagernivåer
11 I lager
Egenskaper
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  • Nominell rörstorlek
    16"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 215.9 mm 23.9 mm Polyeten Gul

10238981

Prisintervall
56,7637 kr - 50,1065 kr

Lagernivåer
30 I lager
Egenskaper
  • d
    215.9 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    3 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 330.2 mm 44.5 mm Polyeten Gul

10239025

Prisintervall
90,7154 kr - 79,5313 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • d
    330.2 mm
  • h
    44.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    5"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 209.5 mm 31.8 mm Polyeten Gul

10232835

Prisintervall
49,0561 kr - 43,9671 kr

Lagernivåer
148 I lager
Egenskaper
  • d
    209.5 mm
  • h
    31.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    3"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 774.7 mm 63.5 mm Polyeten Gul

10231739

Prisintervall
1 164,4614 kr - 931,5633 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    774.7 mm
  • h
    63.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    20"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI