Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Nominell rörstorlek | h | Klassificering tryckklass | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,4962 kr - 42,3693 kr | 72 I lager |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 24,1434 kr - 27,7975 kr | 14 I lager |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 92,5295 kr - 118,806 kr | 1472 I lager |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 23,2558 kr - 27,2501 kr | 653 I lager |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 202,4526 kr - 206,5017 kr | 2 I lager |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
| 553,9475 kr - 3 323,7048 kr | 35 I lager |
29.488 in
749.0 mm
|
DN 500
|
1.811 in
46.0 mm
|
40
|
||
| 38,5673 kr - 231,3893 kr | 71 I lager |
6.496 in
165.0 mm
|
DN 50
|
0.591 in
15.0 mm
|
16
|
||
| 27,3113 kr - 29,336 kr | 885 I lager |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 28,4997 kr - 30,5195 kr | 94 I lager |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 459,9973 kr - 575,004 kr | 30 I lager |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 690,6616 kr - 863,3196 kr | 30 I lager |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 579,4125 kr - 724,2582 kr | 11 I lager |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 931,5633 kr - 1 164,4614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
30.5 in
774.7 mm
|
20"
|
2.5 in
63.5 mm
|
300
|
||
| 95,5529 kr - 573,2583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 2 730,6461 kr - 2 730,6461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 1 131,6223 kr - 1 154,6843 kr | 21 I lager |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 503,0027 kr - 628,7497 kr | 18 I lager |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 367,2315 kr - 374,6254 kr | 39 I lager |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 21,1551 kr - 126,9305 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.74 in
95.0 mm
|
DN 15
|
0.472 in
12.0 mm
|
16
|
||
| 240,9164 kr - 301,1418 kr | 37 I lager |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta