Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Nominell rörstorlek | h | Klassificering tryckklass | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,2187 kr - 46,7187 kr | 239 I lager |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 172,155 kr - 215,1901 kr | 89 I lager |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 250,9762 kr - 313,7313 kr | 488 I lager |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 459,9973 kr - 575,004 kr | 30 I lager |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 21,9096 kr - 24,676 kr | 572 I lager |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 83,9694 kr - 98,1122 kr | 49 I lager |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 459,9973 kr - 575,004 kr | 11 I lager |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 89,4234 kr - 137,712 kr | 537 I lager |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| 217,2813 kr - 281,6609 kr | 368 I lager |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 579,4125 kr - 724,2582 kr | 13 I lager |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 234,0965 kr - 292,6206 kr | 7 I lager |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 37,3986 kr - 224,4658 kr | 407 I lager |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| 564,4116 kr - 705,4998 kr | 3 I lager |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| 36,4962 kr - 42,3693 kr | 72 I lager |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 27,3113 kr - 29,336 kr | 885 I lager |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 28,4997 kr - 30,5195 kr | 94 I lager |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 360,5092 kr - 450,6476 kr | 1 I lager |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| 690,6616 kr - 863,3196 kr | 30 I lager |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 95,5529 kr - 573,2583 kr | Fråga angående leveranstidhär |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 202,4526 kr - 206,5017 kr | 2 I lager |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta