Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Nominell rörstorlek | h | Klassificering tryckklass | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149,815 kr - 152,8077 kr | 45 I lager |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 240,9164 kr - 301,1418 kr | 37 I lager |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2 730,6461 kr - 2 730,6461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 1 131,6223 kr - 1 154,6843 kr | 21 I lager |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 452,4672 kr - 565,5951 kr | 27 I lager |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| 503,0027 kr - 628,7497 kr | 18 I lager |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 367,2315 kr - 374,6254 kr | 39 I lager |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 50,3448 kr - 58,40 kr | 21 I lager |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 222,4834 kr - 278,1079 kr | 35 I lager |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
| 571,9727 kr - 583,7678 kr | 15 I lager |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 193,8279 kr - 242,2775 kr | 24 I lager |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 24,1434 kr - 27,7975 kr | 14 I lager |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 92,5295 kr - 118,806 kr | 1472 I lager |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 23,2558 kr - 27,2501 kr | 653 I lager |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 503,0027 kr - 628,7497 kr | 50 I lager |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
| 68,7762 kr - 76,0843 kr | 231 I lager |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 76,8536 kr - 461,1068 kr | 83 I lager |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 43,9671 kr - 49,0561 kr | 148 I lager |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 36,2891 kr - 217,6606 kr | 13 I lager |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 53,657 kr - 321,9419 kr | 619 I lager |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6