Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | d | Nominell rörstorlek | h | Klassificering tryckklass | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149,815 kr - 152,8077 kr | 45 I lager |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 240,9164 kr - 301,1418 kr | 37 I lager |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2 730,6461 kr - 2 730,6461 kr | Fråga angående leveranstidhär |
41 in
1041.4 mm
|
24"
|
5.5 in
139.7 mm
|
900
|
||
| 1 131,6223 kr - 1 154,6843 kr | 21 I lager |
31 in
787.4 mm
|
18"
|
4 in
101.6 mm
|
900
|
||
| 452,4672 kr - 565,5951 kr | 27 I lager |
21.693 in
551.0 mm
|
8"
|
4.37 in
111.0 mm
|
2500
|
||
| 503,0027 kr - 628,7497 kr | 18 I lager |
23.752 in
603.3 mm
|
14"
|
2.752 in
69.9 mm
|
600
|
||
| 367,2315 kr - 374,6254 kr | 39 I lager |
18.858 in
479.0 mm
|
8"
|
3.661 in
93.0 mm
|
1500
|
||
| 50,3448 kr - 58,40 kr | 21 I lager |
10.63 in
270.0 mm
|
3"
|
2.028 in
51.5 mm
|
1500
|
||
| 222,4834 kr - 278,1079 kr | 35 I lager |
16.5 in
419.1 mm
|
8"
|
2.189 in
55.6 mm
|
600
|
||
| 571,9727 kr - 583,7678 kr | 15 I lager |
24 in
609.6 mm
|
12"
|
3.118 in
79.2 mm
|
900
|
||
| 193,8279 kr - 242,2775 kr | 24 I lager |
15.945 in
405.0 mm
|
DN 250
|
0.906 in
23.0 mm
|
16
|
||
| 24,1434 kr - 27,7975 kr | 14 I lager |
5.878 in
149.3 mm
|
1"
|
1.118 in
28.4 mm
|
1500
|
||
| 92,5295 kr - 118,806 kr | 662 I lager |
12.598 in
320.0 mm
|
DN 200
|
0.669 in
17.0 mm
|
6
|
||
| 23,2558 kr - 27,2501 kr | 653 I lager |
4.882 in
124.0 mm
|
1"
|
0.689 in
17.5 mm
|
400
|
||
| 503,0027 kr - 628,7497 kr | 50 I lager |
24.409 in
620.0 mm
|
DN 400
|
1.417 in
36.0 mm
|
25
|
||
| 68,7762 kr - 76,0843 kr | 231 I lager |
11.5 in
292.1 mm
|
4"
|
1.748 in
44.4 mm
|
900
|
||
| 76,8536 kr - 461,1068 kr | 83 I lager |
10.433 in
265.0 mm
|
DN 150
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 43,9671 kr - 49,0561 kr | 148 I lager |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.252 in
31.8 mm
|
600
|
||
| 36,2891 kr - 217,6606 kr | 13 I lager |
6.299 in
160.0 mm
|
DN 65
|
0.433 in
11.0 mm
|
6
|
||
| 53,657 kr - 321,9419 kr | 619 I lager |
8.268 in
210.0 mm
|
DN 100
|
0.512 in
13.0 mm
|
6
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta