Meny Sök

Flänsskydd

I lager

Flänsskydd är idealiska för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett heltäckande flänsskydd. Universellt kompatibel med ett brett utbud av flänstyper, inklusive ANSI B 16.5, DIN 2631-2635 och BS 4504.Flänsskydd är perfekta för att skydda invändigt belagda flänsar och ger ett komplett heltäckande flänsskydd.Passar alla typer av flänsytor och bulthål.Böjliga, hållbara och enkla att montera. Material: Polyeten Färg: Gul Serienummer: SR1353

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
151 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d Nominell rörstorlek h Klassificering tryckklass Köp
19,0247 kr - 26,6346 kr 1963 I lager
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
20,1343 kr - 45,7471 kr 3 I lager
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
26,2145 kr - 50,1131 kr 1250 I lager
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
23,5516 kr - 32,2195 kr 1377 I lager
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
27,3536 kr - 52,3133 kr 82 I lager
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
80,5668 kr - 94,3546 kr 89 I lager
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
25,8151 kr - 28,7591 kr 18 I lager
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
24,0399 kr - 144,2244 kr 138 I lager
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
49,1005 kr - 294,7066 kr 88 I lager
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
22,738 kr - 136,502 kr 24 I lager
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
30,1941 kr - 181,1052 kr 659 I lager
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
26,3773 kr - 29,913 kr 137 I lager
155.4 mm
1 1/2"
22.4 mm
600
19,365 kr - 26,4529 kr 1220 I lager
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
33,8037 kr - 76,857 kr 918 I lager
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
182,3834 kr - 413,266 kr 66 I lager
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
38,8188 kr - 44,4996 kr 7 I lager
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
20,297 kr - 23,2558 kr 35 I lager
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
30,7562 kr - 184,4486 kr 4778 I lager
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
90,8781 kr - 106,1305 kr 19 I lager
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
56,4974 kr - 65,7139 kr 275 I lager
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
  • av 8
Flänsskydd 90.0 mm 12.0 mm Polyeten Gul

10073797

Prisintervall
26,6346 kr - 19,0247 kr

Lagernivåer
1963 I lager
Egenskaper
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 20
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 100.2 mm 12.2 mm Polyeten Gul

10073810

Prisintervall
45,7471 kr - 20,1343 kr

Lagernivåer
3 I lager
Egenskaper
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 25
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 152.4 mm 19.1 mm Polyeten Gul

10073858

Prisintervall
50,1131 kr - 26,2145 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Nominell rörstorlek
    2"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 127.0 mm 17.5 mm Polyeten Gul

10073834

Prisintervall
32,2195 kr - 23,5516 kr

Lagernivåer
1377 I lager
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 165.5 mm 22.5 mm Polyeten Gul

10073865

Prisintervall
52,3133 kr - 27,3536 kr

Lagernivåer
82 I lager
Egenskaper
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    2"
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 279.4 mm 25.4 mm Polyeten Gul

10230718

Prisintervall
94,3546 kr - 80,5668 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    6"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 127.0 mm 17.5 mm Polyeten Gul

10230794

Prisintervall
28,7591 kr - 25,8151 kr

Lagernivåer
18 I lager
Egenskaper
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 115.0 mm 14.0 mm Polyeten Gul

10231944

Prisintervall
144,2244 kr - 24,0399 kr

Lagernivåer
138 I lager
Egenskaper
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 25
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 200.0 mm 17.0 mm Polyeten Gul

10231982

Prisintervall
294,7066 kr - 49,1005 kr

Lagernivåer
88 I lager
Egenskaper
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 80
  • Klassificering tryckklass
    16
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 105.0 mm 16.0 mm Polyeten Gul

10232613

Prisintervall
136,502 kr - 22,738 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 20
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 140.0 mm 11.0 mm Polyeten Gul

10232651

Prisintervall
181,1052 kr - 30,1941 kr

Lagernivåer
659 I lager
Egenskaper
  • d
    140.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 50
  • Klassificering tryckklass
    6
  • Standard
    DIN
Flänsskydd 155.4 mm 22.4 mm Polyeten Gul

10232811

Prisintervall
29,913 kr - 26,3773 kr

Lagernivåer
137 I lager
Egenskaper
  • d
    155.4 mm
  • h
    22.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Klassificering tryckklass
    600
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 95.2 mm 14.2 mm Polyeten Gul

10073803

Prisintervall
26,4529 kr - 19,365 kr

Lagernivåer
1220 I lager
Egenskaper
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/2"
  • Klassificering tryckklass
    40
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 150.5 mm 15.0 mm Polyeten Gul

10073841

Prisintervall
76,857 kr - 33,8037 kr

Lagernivåer
918 I lager
Egenskaper
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 40
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 340.0 mm 32.0 mm Polyeten Gul

10230312

Prisintervall
413,266 kr - 182,3834 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 200
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 190.5 mm 23.9 mm Polyeten Gul

10230732

Prisintervall
44,4996 kr - 38,8188 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    3"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 88.9 mm 11.2 mm Polyeten Gul

10231555

Prisintervall
23,2558 kr - 20,297 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/2"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 140.0 mm 14.0 mm Polyeten Gul

10231951

Prisintervall
184,4486 kr - 30,7562 kr

Lagernivåer
4778 I lager
Egenskaper
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    DN 32
  • Standard
    DIN
  • Färg
    Gul
Flänsskydd 381.0 mm 55.6 mm Polyeten Gul

10230275

Prisintervall
106,1305 kr - 90,8781 kr

Lagernivåer
19 I lager
Egenskaper
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    6"
  • Klassificering tryckklass
    900
  • Standard
    ANSI
Flänsskydd 228.6 mm 23.9 mm Polyeten Gul

10230725

Prisintervall
65,7139 kr - 56,4974 kr

Lagernivåer
275 I lager
Egenskaper
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  • Nominell rörstorlek
    4"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Standard
    ANSI