Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.
These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.
The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).
Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | b1 | Nominell rörstorlek | Klassificering tryckklass | OD | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,6045 kr - 35,1056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 11,1841 kr - 22,3681 kr | 30 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 24,4097 kr - 48,775 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 22,0427 kr - 42,5616 kr | 1 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 124,4696 kr - 124,4696 kr | 80 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
25.394 in
645.0 mm
|
||
| 128,8536 kr - 128,8536 kr | 2 I lager |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
| 28,8478 kr - 58,0951 kr | 360 I lager |
0.709 in
18.0 mm
|
|
6
|
9.449 in
240.0 mm
|
||
| 75,0044 kr - 149,7425 kr | 100 I lager |
0.866 in
22.0 mm
|
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
| 10,6071 kr - 21,2187 kr | 100 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 11,1249 kr - 11,1249 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.626 in
15.9 mm
|
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
| 351,0559 kr - 351,0559 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
34"
|
150
|
43.752 in
1111.3 mm
|
||
| 14,0096 kr - 14,0096 kr | 240 I lager |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
||
| 43,7895 kr - 87,2979 kr | 50 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
12.5 in
317.5 mm
|
||
| 109,03 kr - 109,03 kr | 20 I lager |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
| 17,6045 kr - 17,6045 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
6.126 in
155.6 mm
|
||
| 28,1081 kr - 28,1081 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 215,9889 kr - 215,9889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.626 in
41.3 mm
|
22"
|
300
|
33 in
838.2 mm
|
||
| 339,9607 kr - 679,4331 kr | 3 I lager |
1.874 in
47.6 mm
|
30"
|
300
|
43 in
1092.2 mm
|
||
| 20,2674 kr - 42,5616 kr | 150 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 14,9417 kr - 28,7058 kr | 2 I lager |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta