Meny Sök

Flänsskydd med bulthål -

I lager

Flange Protection Discs are easy to fit. The disc has four pre-punched holes, through which cable ties can be easily attached for a secure fit. When needed other fastening products such as retainer plugs, pins and washers can also be applied.

These protective discs provide cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface. They have a special design with multiple holes to match the flanges bolt hole diameter and bolt circle.

The extensive range covers a variety of sizes and pressure ratings. They includes options that are suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600 - Pressure Groups PN 6, 10, 16, 15 and 40, and ANSI flanges 1/2 inch to 32 inches - Pressure Groups 150, 300, 600 and 900 pounds (lb).

Ensure you select an appropriate protector by first measuring both the Outside Diameter and Bolt Circle Diameter of your flange.Flänsskyddsskivor är lätta att placera. De fästs helt enkelt med buntband, och vid behov, andra fästelement som t.ex. fästplugg, stift och brickor.

  • De här skyddande skivorna ger prisvärt heltäckande skydd av flänsarnas exponerade tärningsyta.
  • De är särskilt utformade med många hål för att matcha flänsarnas bulthålsdiameter och bultarnas placering.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Material: PP Färg: Svart Serienummer: SR1172

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
148 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet b1 Nominell rörstorlek Klassificering tryckklass OD Köp
47,3974 kr - 94,7088 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
150
342.9 mm
145,4959 kr - 291,3653 kr Fråga angående leveranstidhär
31.8 mm
20"
150
698.5 mm
17,6663 kr - 35,2895 kr 218 I lager
19.1 mm
300
165.1 mm
27,7203 kr - 58,2127 kr Fråga angående leveranstidhär
22.2 mm
150
254.0 mm
297,3115 kr - 297,3115 kr Fråga angående leveranstidhär
41.3 mm
32"
150
1060.5 mm
63,6275 kr - 127,2838 kr 25 I lager
25.4 mm
150
406.4 mm
89,9116 kr - 180,0673 kr 10 I lager
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
122,8025 kr - 245,2173 kr 150 I lager
31.8 mm
18"
150
635.0 mm
164,7421 kr - 164,7421 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
243,8816 kr - 243,8816 kr 4 I lager
34.9 mm
28"
150
927.1 mm
216,5921 kr - 216,5921 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
26"
150
870.0 mm
14,5065 kr - 27,8697 kr 12 I lager
15.9 mm
150
127.0 mm
22,2624 kr - 22,2624 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
150
215.9 mm
11,993 kr - 23,9486 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
150
108.0 mm
82,5865 kr - 164,6847 kr 54 I lager
25.4 mm
12"
150
482.6 mm
190,8826 kr - 190,8826 kr Fråga angående leveranstidhär
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
25,135 kr - 50,0689 kr Fråga angående leveranstidhär
19.1 mm
150
228.6 mm
12,9409 kr - 25,9092 kr 625 I lager
15.9 mm
150
117.5 mm
340,831 kr - 340,831 kr Fråga angående leveranstidhär
41.3 mm
34"
150
1111.3 mm
10,8008 kr - 10,8008 kr Fråga angående leveranstidhär
15.9 mm
300
95.3 mm
  • av 8
Flänsskydd 342.9 mm ASME, ANSI 150 8 Svart Gummi

10386941

Prisintervall
94,7088 kr - 47,3974 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    342.9 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 698.5 mm ASME, ANSI 150 20 Svart PP

10387009

Prisintervall
291,3653 kr - 145,4959 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    698.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    20"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 165.1 mm ASME, ANSI 300 2 Svart Gummi

10387146

Prisintervall
35,2895 kr - 17,6663 kr

Lagernivåer
218 I lager
Egenskaper
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    165.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 254.0 mm ASME, ANSI 150 5 Svart Gummi

10386927

Prisintervall
58,2127 kr - 27,7203 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    254.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 1060.5 mm ASME, ANSI 150 32 Svart PP

10387061

Prisintervall
297,3115 kr - 297,3115 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1060.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    32"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Svart Gummi

10386958

Prisintervall
127,2838 kr - 63,6275 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Svart PP

10386972

Prisintervall
180,0673 kr - 89,9116 kr

Lagernivåer
10 I lager
Egenskaper
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    14"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 635.0 mm ASME, ANSI 150 18 Svart PP

10386996

Prisintervall
245,2173 kr - 122,8025 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    635.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    18"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Svart PP

10387016

Prisintervall
164,7421 kr - 164,7421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Nominell rörstorlek
    22"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 927.1 mm ASME, ANSI 150 28 Svart PP

10387047

Prisintervall
243,8816 kr - 243,8816 kr

Lagernivåer
4 I lager
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    927.1 mm
  • Nominell rörstorlek
    28"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 870.0 mm ASME, ANSI 150 26 Svart PP

10387030

Prisintervall
216,5921 kr - 216,5921 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    870.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    26"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 127.0 mm ASME, ANSI 150 1 1/2 Svart Gummi

10386866

Prisintervall
27,8697 kr - 14,5065 kr

Lagernivåer
12 I lager
Egenskaper
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    127.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 215.9 mm ASME, ANSI 150 3 1/2 Svart Gummi

10386903

Prisintervall
22,2624 kr - 22,2624 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 108.0 mm ASME, ANSI 150 1 Svart Gummi

10386842

Prisintervall
23,9486 kr - 11,993 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    108.0 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 482.6 mm ASME, ANSI 150 12 Svart PP

10386965

Prisintervall
164,6847 kr - 82,5865 kr

Lagernivåer
54 I lager
Egenskaper
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    482.6 mm
  • Nominell rörstorlek
    12"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Svart PP

10387023

Prisintervall
190,8826 kr - 190,8826 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Nominell rörstorlek
    24"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Svart Gummi

10386910

Prisintervall
50,0689 kr - 25,135 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Svart Gummi

10386859

Prisintervall
25,9092 kr - 12,9409 kr

Lagernivåer
625 I lager
Egenskaper
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi
Flänsskydd 1111.3 mm ASME, ANSI 150 34 Svart PP

10387078

Prisintervall
340,831 kr - 340,831 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    1111.3 mm
  • Nominell rörstorlek
    34"
  • Klassificering tryckklass
    150
  • Färg
    Svart
Flänsskydd 95.3 mm ASME, ANSI 300 1/2 Svart Gummi

10387092

Prisintervall
10,8008 kr - 10,8008 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    95.3 mm
  • Klassificering tryckklass
    300
  • Färg
    Svart
  • Material
    Gummi