Meny Sök

Flänsskydd 580.0 mm DIN 40 DN 350 Svart PP

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Essentra artikelnummer:

10388259

Tillverkarens artikelnummer:

492164

28 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 9 217,779 kr
10 + 109,03 kr
Standardförpackning: 10

Beställ valfritt antal

Totalpris:

217,78 kr

1 x 217,779 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
b1 36.0 mm
OD 580.0 mm
Klassificering tryckklass 40
Färg Svart
Material PP
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss