Meny Sök

Ytskydd Profil med insats 165.0 mm LDPE Gul

Yellow PE barrelled face protector protects the face of flange with a diameter of 165.0 mm from damage during processing.
Essentra artikelnummer:

10239544

Tillverkarens artikelnummer:

34335

140 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 + 375,1698 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

375,17 kr

1 x 375,1698 kr

Användbar information

Dokument

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
D 165.0 mm
d1 90.0 mm
d2 100.0 mm
Kompatibla nominella rörstorlekar (alla) None
Fitting Shape Barrelled Profile
Färg Gul
Material LDPE
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss