Meny Sök

Flänsskydd - Insats PCR

I lager

Utformad för att skydda den upphöjda ytan på en fläns från smuts, fukt, färg och sandblästring under produktion, hantering och transport. Ger en snug passform för bekväm skydd av delar, och är lätt att installera och ta bort. Sortimentet rymmer olika nominella diametrar.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRCXFRPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
14 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Specifikationer d Nominell rörstorlek D H Köp
2,3174 kr - 3,6049 kr Fråga angående leveranstidhär
DN 15
1/2"
16.0 mm
12,2396 kr - 19,0394 kr Fråga angående leveranstidhär
108.0 mm
4"
163.0 mm
35.5 mm
33,1698 kr - 51,5975 kr Fråga angående leveranstidhär
212.0 mm
8"
270.0 mm
44.5 mm
4,323 kr - 6,7247 kr Fråga angående leveranstidhär
45.0 mm
1 1/2"
87.5 mm
29.5 mm
3,4455 kr - 5,3597 kr 450 I lager
30.0 mm
1"
70.0 mm
19.5 mm
6,7451 kr - 10,4925 kr Fråga angående leveranstidhär
71.4 mm
2 1/2"
121.8 mm
34.0 mm
2,569 kr - 3,9963 kr Fråga angående leveranstidhär
23.8 mm
3/4"
58.3 mm
16.0 mm
24,5702 kr - 38,2203 kr Fråga angående leveranstidhär
162.6 mm
6"
216.0 mm
36.5 mm
15,312 kr - 23,8186 kr Fråga angående leveranstidhär
133.7 mm
5"
189.5 mm
36.5 mm
60,452 kr - 94,0364 kr Fråga angående leveranstidhär
314.0 mm
12"
408.0 mm
60.5 mm
8,5668 kr - 13,3261 kr Fråga angående leveranstidhär
85.0 mm
3"
137.0 mm
34.5 mm
3,9709 kr - 6,177 kr Fråga angående leveranstidhär
38.9 mm
1 1/4"
78.0 mm
29.2 mm
44,7792 kr - 69,6566 kr Fråga angående leveranstidhär
267.0 mm
10"
345.0 mm
44.5 mm
5,3697 kr - 8,3528 kr Fråga angående leveranstidhär
56.0 mm
2"
103.0 mm
29.4 mm
Ytskydd DN 15 LDPE - PCR Grön

20750695

Prisintervall
3,6049 kr - 2,3174 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • H
    16.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    1/2"
  • Specifikationer
    DN 15
  • Färg
    Grön
  • Material
    LDPE - PCR
Ytskydd DN 100 108.0 mm 163.0 mm LDPE - PCR Grön

20750671

Prisintervall
19,0394 kr - 12,2396 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    163.0 mm
  • d
    108.0 mm
  • H
    35.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    4"
  • Färg
    Grön
Ytskydd DN 200 212.0 mm 270.0 mm LDPE - PCR Grön

20750725

Prisintervall
51,5975 kr - 33,1698 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    270.0 mm
  • d
    212.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    8"
  • Färg
    Grön
Ytskydd DN 40 45.0 mm 87.5 mm LDPE - PCR Grön

20750770

Prisintervall
6,7247 kr - 4,323 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    87.5 mm
  • d
    45.0 mm
  • H
    29.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/2"
  • Färg
    Grön
Ytskydd DN 25 30.0 mm 70.0 mm LDPE - PCR Grön

20750732

Prisintervall
5,3597 kr - 3,4455 kr

Lagernivåer
450 I lager
Egenskaper
  • D
    70.0 mm
  • d
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    1"
  • Färg
    Grön
Ytskydd DN 65 71.4 mm 121.8 mm LDPE - PCR Grön

20750794

Prisintervall
10,4925 kr - 6,7451 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    121.8 mm
  • d
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    2 1/2"
  • Färg
    Grön
Ytskydd DN 20 23.8 mm 58.3 mm LDPE - PCR Grön

20750718

Prisintervall
3,9963 kr - 2,569 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    58.3 mm
  • d
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Nominell rörstorlek
    3/4"
  • Färg
    Grön
Ytskydd DN 150 162.6 mm 216.0 mm LDPE - PCR Grön

20750701

Prisintervall
38,2203 kr - 24,5702 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    216.0 mm
  • d
    162.6 mm
  • H
    36.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    6"
  • Färg
    Grön
Ytskydd DN 125 133.7 mm 189.5 mm LDPE - PCR Grön

20750688

Prisintervall
23,8186 kr - 15,312 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    189.5 mm
  • d
    133.7 mm
  • H
    36.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    5"
  • Färg
    Grön
Ytskydd DN 300 314.0 mm 408.0 mm LDPE - PCR Grön

20750756

Prisintervall
94,0364 kr - 60,452 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    408.0 mm
  • d
    314.0 mm
  • H
    60.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    12"
  • Färg
    Grön
Ytskydd DN 80 85.0 mm 137.0 mm LDPE - PCR Grön

20750800

Prisintervall
13,3261 kr - 8,5668 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    137.0 mm
  • d
    85.0 mm
  • H
    34.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    3"
  • Färg
    Grön
Ytskydd DN 32 38.9 mm 78.0 mm LDPE - PCR Grön

20750763

Prisintervall
6,177 kr - 3,9709 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    78.0 mm
  • d
    38.9 mm
  • H
    29.2 mm
  • Nominell rörstorlek
    1 1/4"
  • Färg
    Grön
Ytskydd DN 250 267.0 mm 345.0 mm LDPE - PCR Grön

20750749

Prisintervall
69,6566 kr - 44,7792 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    345.0 mm
  • d
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Nominell rörstorlek
    10"
  • Färg
    Grön
Ytskydd DN 50 56.0 mm 103.0 mm LDPE - PCR Grön

20750787

Prisintervall
8,3528 kr - 5,3697 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    103.0 mm
  • d
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Nominell rörstorlek
    2"
  • Färg
    Grön