Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar

I lager

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.

Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Täcker helt och hållet och skyddar högtryckstillämpningar.
  • Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
  • Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier.
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
47 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg D Material Klassificering tryckklass Typ Köp
4,591 kr - 7,1416 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
101.6 mm
LLDPE
3000
1
1,2572 kr - 1,9556 kr 2000 I lager
Röd
12.7 mm
LLDPE
6000
1
2,5962 kr - 4,0386 kr 400 I lager
Blå
50.8 mm
LLDPE
3000
1
2,9799 kr - 4,6354 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
63.5 mm
LLDPE
3000
1
2,5059 kr - 3,8981 kr 700 I lager
Blå
31.8 mm
LLDPE
3000
1
2,8757 kr - 4,4734 kr 360 I lager
Blå
38.1 mm
LLDPE
3000
1
2,5782 kr - 4,0105 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
31.8 mm
LLDPE
3000
1
  • av 3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 4 in 3000 Blå LLDPE

20592301

Prisintervall
7,1416 kr - 4,591 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    101.6 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1/2 in 6000 Röd LLDPE

20592325

Prisintervall
1,9556 kr - 1,2572 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2 in 3000 Blå LLDPE

20592257

Prisintervall
4,0386 kr - 2,5962 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2 1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592264

Prisintervall
4,6354 kr - 2,9799 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in 3000 Blå LLDPE

20592202

Prisintervall
3,8981 kr - 2,5059 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592226

Prisintervall
4,4734 kr - 2,8757 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in 3000 Blå LLDPE

20592219

Prisintervall
4,0105 kr - 2,5782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1