Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar

I lager

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.

Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Täcker helt och hållet och skyddar högtryckstillämpningar.
  • Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
  • Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier.
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 2
47 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg D Material Klassificering tryckklass Typ Köp
11,2748 kr - 23,6772 kr 1200 I lager
Blå
12.7 mm
Polyeten
3000
25,4223 kr - 56,403 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
50.8 mm
Polyeten
6000
16,23 kr - 39,5122 kr 3290 I lager
Blå
31.8 mm
Polyeten
3000
17,8423 kr - 46,1479 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
25.4 mm
Polyeten
6000
20,9698 kr - 51,5771 kr 1200 I lager
Blå
63.5 mm
Polyeten
3000
12,8404 kr - 29,4079 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
25.4 mm
Polyeten
3000
22,6984 kr - 47,656 kr 8415 I lager
Blå
50.8 mm
Polyeten
3000
15,6555 kr - 32,575 kr 1055 I lager
Blå
38.1 mm
Polyeten
3000
19,2709 kr - 49,4657 kr 360 I lager
Röd
38.1 mm
Polyeten
6000
10,6716 kr - 24,0693 kr 1225 I lager
Blå
19.1 mm
Polyeten
3000
12,6077 kr - 30,7652 kr 344 I lager
Röd
19.1 mm
Polyeten
6000
19,1026 kr - 46,1479 kr 60 I lager
Röd
31.8 mm
Polyeten
6000
18,8153 kr - 37,4009 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
76.7 mm
Polyeten
3000
8,4741 kr - 16,8002 kr 7380 I lager
Röd
152.4 mm
Polyeten
6000
23,4114 kr - 46,4495 kr 40 I lager
Blå
76.2 mm
Polyeten
3000
3,947 kr - 8,6076 kr 405 I lager
Gul
31.8 mm
LDPE
3000
Load Bearing
3,9483 kr - 4,0988 kr 150 I lager
Blå
31.8 mm
PP
3000
Load Bearing
2,7911 kr - 3,2709 kr 1950 I lager
Blå
19.1 mm
PP
3000
Load Bearing
2,5759 kr - 3,2971 kr 3469 I lager
Gul
19.1 mm
LDPE
3000
Load Bearing
4,2655 kr - 4,3703 kr 725 I lager
Blå
25.4 mm
PP
3000
Load Bearing
  • av 3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1/2 in Blå Polyeten

10239865

Prisintervall
23,6772 kr - 11,2748 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd 2 in 6000 Röd Polyeten

10239971

Prisintervall
56,403 kr - 25,4223 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in Blå Polyeten

10239896

Prisintervall
39,5122 kr - 16,23 kr

Lagernivåer
3290 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd 1 in 6000 Röd Polyeten

10239940

Prisintervall
46,1479 kr - 17,8423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2 1/2 in Blå Polyeten

10239926

Prisintervall
51,5771 kr - 20,9698 kr

Lagernivåer
1200 I lager
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd 1 in 3000 Blå Polyeten

10239889

Prisintervall
29,4079 kr - 12,8404 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd 2 in 3000 Blå Polyeten

10239919

Prisintervall
47,656 kr - 22,6984 kr

Lagernivåer
8415 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/2 in Blå Polyeten

10239902

Prisintervall
32,575 kr - 15,6555 kr

Lagernivåer
1055 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/2 in Röd Polyeten

10239964

Prisintervall
49,4657 kr - 19,2709 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in Blå Polyeten

10239872

Prisintervall
24,0693 kr - 10,6716 kr

Lagernivåer
1225 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in Röd Polyeten

10239933

Prisintervall
30,7652 kr - 12,6077 kr

Lagernivåer
344 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in Röd Polyeten

10239957

Prisintervall
46,1479 kr - 19,1026 kr

Lagernivåer
60 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 76.2 mm Blå Polyeten

10287699

Prisintervall
37,4009 kr - 18,8153 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    76.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1/2 in Röd Polyeten

10287712

Prisintervall
16,8002 kr - 8,4741 kr

Lagernivåer
7380 I lager
Egenskaper
  • D
    152.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 4 in Blå Polyeten

10287705

Prisintervall
46,4495 kr - 23,4114 kr

Lagernivåer
40 I lager
Egenskaper
  • D
    76.2 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    Polyeten
  • Commodity Code
    3926909790
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in Gul LDPE

10100479

Prisintervall
8,6076 kr - 3,947 kr

Lagernivåer
405 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
  • Typ
    Load Bearing
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in Blå PP

10100486

Prisintervall
4,0988 kr - 3,9483 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    PP
  • Typ
    Load Bearing
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in Blå PP

10100448

Prisintervall
3,2709 kr - 2,7911 kr

Lagernivåer
1950 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    PP
  • Typ
    Load Bearing
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in Gul LDPE

10100431

Prisintervall
3,2971 kr - 2,5759 kr

Lagernivåer
3469 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Gul
  • Material
    LDPE
  • Typ
    Load Bearing
Flänsskydd 1 in 3000 Blå PP

10100462

Prisintervall
4,3703 kr - 4,2655 kr

Lagernivåer
725 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    PP
  • Typ
    Load Bearing