Meny Sök

Flänsskydd för hela ytan, med tappar

I lager

Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.

Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Täcker helt och hållet och skyddar högtryckstillämpningar.
  • Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
  • Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier.
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
47 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg D Material Klassificering tryckklass Typ Köp
2,5031 kr - 3,8937 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
31.8 mm
LLDPE
3000
1
4,4573 kr - 6,9336 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
101.6 mm
LLDPE
3000
1
2,1935 kr - 3,4122 kr 630 I lager
Röd
25.4 mm
LLDPE
6000
1
2,792 kr - 4,3431 kr 360 I lager
Blå
38.1 mm
LLDPE
3000
1
2,5206 kr - 3,921 kr 400 I lager
Blå
50.8 mm
LLDPE
3000
1
2,4329 kr - 3,7846 kr 700 I lager
Blå
31.8 mm
LLDPE
3000
1
2,8931 kr - 4,5004 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
63.5 mm
LLDPE
3000
1
3,3615 kr - 5,2291 kr 225 I lager
Röd
50.8 mm
LLDPE
6000
1
2,9664 kr - 4,6144 kr 360 I lager
Blå
50.8 mm
LLDPE
3000
1
2,0687 kr - 3,218 kr 800 I lager
Blå
25.4 mm
LLDPE
3000
1
4,3087 kr - 6,7025 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
76.2 mm
LLDPE
3000
1
5,9627 kr - 6,6252 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
127 mm
LLDPE
3000
1
1,2206 kr - 1,8987 kr 2000 I lager
Röd
12.7 mm
LLDPE
6000
1
2,9715 kr - 4,6224 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
63.5 mm
LLDPE
3000
1
2,9478 kr - 4,5855 kr 360 I lager
Röd
38.1 mm
LLDPE
6000
1
2,3256 kr - 3,6176 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
31.8 mm
LLDPE
6000
1
4,3655 kr - 6,7907 kr Fråga angående leveranstidhär
Blå
88.9 mm
LLDPE
3000
1
2,4298 kr - 3,7797 kr 760 I lager
Blå
38.1 mm
LLDPE
3000
1
1,9046 kr - 2,9628 kr 2000 I lager
Blå
12.7 mm
LLDPE
3000
1
1,9903 kr - 3,096 kr 998 I lager
Blå
19.1 mm
LLDPE
3000
1
  • av 3
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in 3000 Blå LLDPE

20592219

Prisintervall
3,8937 kr - 2,5031 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 4 in 3000 Blå LLDPE

20592301

Prisintervall
6,9336 kr - 4,4573 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    101.6 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 in 6000 Röd LLDPE

20592349

Prisintervall
3,4122 kr - 2,1935 kr

Lagernivåer
630 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592226

Prisintervall
4,3431 kr - 2,792 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2 in 3000 Blå LLDPE

20592257

Prisintervall
3,921 kr - 2,5206 kr

Lagernivåer
400 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in 3000 Blå LLDPE

20592202

Prisintervall
3,7846 kr - 2,4329 kr

Lagernivåer
700 I lager
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2 1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592264

Prisintervall
4,5004 kr - 2,8931 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2 in 6000 Röd LLDPE

20592370

Prisintervall
5,2291 kr - 3,3615 kr

Lagernivåer
225 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2 in 3000 Blå LLDPE

20592240

Prisintervall
4,6144 kr - 2,9664 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • D
    50.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 in 3000 Blå LLDPE

20592196

Prisintervall
3,218 kr - 2,0687 kr

Lagernivåer
800 I lager
Egenskaper
  • D
    25.4 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3 in 3000 Blå LLDPE

20592288

Prisintervall
6,7025 kr - 4,3087 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    76.2 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 5 in 3000 Blå LLDPE

20592318

Prisintervall
6,6252 kr - 5,9627 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    127 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1/2 in 6000 Röd LLDPE

20592325

Prisintervall
1,8987 kr - 1,2206 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 2 1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592271

Prisintervall
4,6224 kr - 2,9715 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    63.5 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/2 in 6000 Röd LLDPE

20592363

Prisintervall
4,5855 kr - 2,9478 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/4 in 6000 Röd LLDPE

20592356

Prisintervall
3,6176 kr - 2,3256 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    31.8 mm
  • Klassificering tryckklass
    6000
  • Färg
    Röd
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3 1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592295

Prisintervall
6,7907 kr - 4,3655 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • D
    88.9 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1 1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592233

Prisintervall
3,7797 kr - 2,4298 kr

Lagernivåer
760 I lager
Egenskaper
  • D
    38.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 1/2 in 3000 Blå LLDPE

20592172

Prisintervall
2,9628 kr - 1,9046 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • D
    12.7 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1
Flänsskydd för hela ytan, med tappar 3/4 in 3000 Blå LLDPE

20592189

Prisintervall
3,096 kr - 1,9903 kr

Lagernivåer
998 I lager
Egenskaper
  • D
    19.1 mm
  • Klassificering tryckklass
    3000
  • Färg
    Blå
  • Material
    LLDPE
  • Typ
    1