Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | D | Material | Klassificering tryckklass | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5031 kr - 3,8937 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 4,4573 kr - 6,9336 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
4.000 in
101.6 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 2,1935 kr - 3,4122 kr | 630 I lager |
Röd
|
1.000 in
25.4 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 2,792 kr - 4,3431 kr | 360 I lager |
Blå
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 2,4329 kr - 3,7846 kr | 700 I lager |
Blå
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 2,5206 kr - 3,921 kr | 400 I lager |
Blå
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 3,3615 kr - 5,2291 kr | 225 I lager |
Röd
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 2,4298 kr - 3,7797 kr | 760 I lager |
Blå
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 2,0687 kr - 3,218 kr | 800 I lager |
Blå
|
1.000 in
25.4 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 2,9715 kr - 4,6224 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
2.500 in
63.5 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 2,9664 kr - 4,6144 kr | 360 I lager |
Blå
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 2,014 kr - 3,1329 kr | 998 I lager |
Röd
|
0.750 in
19.1 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 2,9478 kr - 4,5855 kr | 360 I lager |
Röd
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 4,3655 kr - 6,7907 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
3.500 in
88.9 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 2,3256 kr - 3,6176 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
1.250 in
31.8 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 4,3087 kr - 6,7025 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
3.000 in
76.2 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 5,9627 kr - 6,6252 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
5.000 in
127 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 1,2206 kr - 1,8987 kr | 2000 I lager |
Röd
|
0.500 in
12.7 mm
|
LLDPE
|
6000
|
1
|
||
| 1,9903 kr - 3,096 kr | 998 I lager |
Blå
|
0.750 in
19.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
| 1,9046 kr - 2,9628 kr | 2000 I lager |
Blå
|
0.500 in
12.7 mm
|
LLDPE
|
3000
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta