Flänsskydd med tappar täcker helt och hållet och skyddar borrhål i högtryckstillämpningar. Tapparna förs säkert in i flänsens bulthål och åstadkommer absolut passform.
Tillverkade av ett kostnadseffektivt material med god beständighet mot kemikalier. I sortimentet finns alternativ som skyddar för SAE Code 61 (3000–5000 PSI) och SAE Code 62 (6000 PSI).
Material: LLDPE, Polyeten, LDPE, PP Färg: Röd, Blå, Gul Serienummer: SRCPFL, SR1076, SRL0000
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | D | Material | Klassificering tryckklass | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,4223 kr - 56,403 kr | 500 I lager |
Röd
|
2.000 in
50.8 mm
|
Polyeten
|
6000
|
|
||
| 17,8423 kr - 46,1479 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
1.000 in
25.4 mm
|
Polyeten
|
6000
|
|
||
| 15,6555 kr - 32,575 kr | 1055 I lager |
Blå
|
1.500 in
38.1 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 19,2709 kr - 49,4657 kr | 320 I lager |
Röd
|
1.500 in
38.1 mm
|
Polyeten
|
6000
|
|
||
| 12,6077 kr - 30,7652 kr | 344 I lager |
Röd
|
0.750 in
19.1 mm
|
Polyeten
|
6000
|
|
||
| 10,6716 kr - 24,0693 kr | 1225 I lager |
Blå
|
0.750 in
19.1 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 22,6984 kr - 47,656 kr | 7215 I lager |
Blå
|
2.000 in
50.8 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 20,9698 kr - 51,5771 kr | 360 I lager |
Blå
|
2.500 in
63.5 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 19,1026 kr - 46,1479 kr | 60 I lager |
Röd
|
1.250 in
31.8 mm
|
Polyeten
|
6000
|
|
||
| 12,8404 kr - 29,4079 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
1.000 in
25.4 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 16,23 kr - 39,5122 kr | 3290 I lager |
Blå
|
1.250 in
31.8 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 11,2748 kr - 23,6772 kr | 1400 I lager |
Blå
|
0.500 in
12.7 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 23,4114 kr - 46,4495 kr | 40 I lager |
Blå
|
3.000 in
76.2 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 8,4741 kr - 16,8002 kr | 7380 I lager |
Röd
|
6.000 in
152.4 mm
|
Polyeten
|
6000
|
|
||
| 18,8153 kr - 37,4009 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
3.020 in
76.7 mm
|
Polyeten
|
3000
|
|
||
| 5,4303 kr - 10,056 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Gul
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
2
|
||
| 2,7855 kr - 3,4474 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Blå
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
1
|
||
| 3,6824 kr - 4,5461 kr | 2987 I lager |
Gul
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
| 3,1368 kr - 3,6387 kr | 3288 I lager |
Gul
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
1
|
||
| 2,6773 kr - 3,4474 kr | 1284 I lager |
Gul
|
0.500 in
12.7 mm
|
LDPE
|
3000
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta