Meny Sök

Flänsade tappskyddslock

I lager

Finned Stud Caps tätar och skyddar gängade stångändar från smuts och fukt. De invändiga fenorna ger ett säkert grepp, vilket gör dem idealiska för en mängd olika diametrar. Lätt att installera och ta bort, med eller utan grepp.Används för att skydda ett brett utbud av pinnbultar.Det förhindrar att pinnbultar rostar eller korroderar och skyddar dem från nötning.Det används inom tillverkning, räcken, staket, möbler och andra tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1056

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
19 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d FD Flanged d2 d1 h H Köp
1,1272 kr - 2,4201 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
10069790 1,034 kr - 2,1995 kr 7584 I lager
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
1,1805 kr - 1,3166 kr 173 I lager
11.0 mm
13.0 mm
Ja
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
1,1114 kr - 2,3269 kr 15000 I lager
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
1,0306 kr - 2,1644 kr 4500 I lager
11.0 mm
Nej
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
1,9012 kr - 3,4469 kr 689 I lager
16.0 mm
18.0 mm
Ja
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
3,2706 kr - 5,9175 kr 16 I lager
25.0 mm
27.0 mm
Ja
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
1,2243 kr - 2,2338 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
12.0 mm
Ja
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
2,171 kr - 3,9499 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
20.0 mm
Ja
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
4,0366 kr - 7,3081 kr 350 I lager
33.0 mm
35.0 mm
Ja
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
2,3151 kr - 4,2014 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
24.0 mm
Ja
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,3421 kr - 0,3421 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,5588 kr - 0,5588 kr 33769 I lager
18.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,4163 kr - 0,4163 kr 51250 I lager
12.5 mm
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,9407 kr - 0,9407 kr 45 I lager
33.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
0,8384 kr - 0,8384 kr 8345 I lager
29.0 mm
31.0 mm
26.0 mm
24.0 mm
28.5 mm
30.0 mm
0,6273 kr - 0,6273 kr 676 I lager
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,5132 kr - 0,5132 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,9009 kr - 0,9009 kr 300450 I lager
10.0 mm
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
Flänsade tappskyddslock 9.0 mm 10.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10069813

Prisintervall
2,4201 kr - 1,1272 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE - PIR

10069790

Prisintervall
2,1995 kr - 1,034 kr

Lagernivåer
7584 I lager
Egenskaper
  • FD
    12.3 mm
  • d
    10.3 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    31.0 mm
Flänsade tappskyddslock 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10262207

Prisintervall
1,3166 kr - 1,1805 kr

Lagernivåer
173 I lager
Egenskaper
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 8.0 mm 9.02 mm (ID) Naturfärgad LDPE - PIR

10069806

Prisintervall
2,3269 kr - 1,1114 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.02 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 8.0 mm 9.0 mm (ID) Gul LDPE - PIR

10140031

Prisintervall
2,1644 kr - 1,0306 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Flänsade tappskyddslock 11.0 mm 13.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10360613

Prisintervall
3,4469 kr - 1,9012 kr

Lagernivåer
689 I lager
Egenskaper
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 20.0 mm 22.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10360644

Prisintervall
5,9175 kr - 3,2706 kr

Lagernivåer
16 I lager
Egenskaper
  • FD
    27.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • h
    23.5 mm
Flänsade tappskyddslock 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10360583

Prisintervall
2,2338 kr - 1,2243 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 14.0 mm 16.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10360620

Prisintervall
3,9499 kr - 2,171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 28.0 mm 30.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10360651

Prisintervall
7,3081 kr - 4,0366 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Flänsade tappskyddslock 17.0 mm 19.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10360637

Prisintervall
4,2014 kr - 2,3151 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10348017

Prisintervall
0,3421 kr - 0,3421 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 14.0 mm 16.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10348048

Prisintervall
0,5588 kr - 0,5588 kr

Lagernivåer
33769 I lager
Egenskaper
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 9.0 mm 10.5 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10348024

Prisintervall
0,4163 kr - 0,4163 kr

Lagernivåer
51250 I lager
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Flänsade tappskyddslock 28.0 mm 30.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10350102

Prisintervall
0,9407 kr - 0,9407 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Flänsade tappskyddslock 24.0 mm 26.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10348079

Prisintervall
0,8384 kr - 0,8384 kr

Lagernivåer
8345 I lager
Egenskaper
  • FD
    31.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.0 mm
  • h
    28.5 mm
Flänsade tappskyddslock 17.0 mm 19.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10348055

Prisintervall
0,6273 kr - 0,6273 kr

Lagernivåer
676 I lager
Egenskaper
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 11.0 mm 13.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10348031

Prisintervall
0,5132 kr - 0,5132 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10348000

Prisintervall
0,9009 kr - 0,9009 kr

Lagernivåer
300450 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm