Meny Sök

Flänsade tappskyddslock

I lager

Finned Stud Caps tätar och skyddar gängade stångändar från smuts och fukt. De invändiga fenorna ger ett säkert grepp, vilket gör dem idealiska för en mängd olika diametrar. Lätt att installera och ta bort, med eller utan grepp.Används för att skydda ett brett utbud av pinnbultar.Det förhindrar att pinnbultar rostar eller korroderar och skyddar dem från nötning.Det används inom tillverkning, räcken, staket, möbler och andra tillämpningar. Material: LDPE, LDPE - PIR Färg: Naturfärgad, Gul Serienummer: SR1056

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
19 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet d FD Flanged d2 d1 h H Köp
1,0006 kr - 2,1013 kr 4500 I lager
11.0 mm
Nej
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
1,0944 kr - 2,3496 kr Fråga angående leveranstidhär
12.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
1,079 kr - 2,2591 kr 15000 I lager
11.0 mm
13.0 mm
9.02 mm
8.0 mm
20.5 mm
20.5 mm
10069790 1,0039 kr - 2,1354 kr 500 I lager
10.3 mm
12.3 mm
8.0 mm
6.5 mm
31.0 mm
31.0 mm
1,1461 kr - 1,2782 kr 173 I lager
11.0 mm
13.0 mm
Ja
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
1,8459 kr - 3,3465 kr 689 I lager
16.0 mm
18.0 mm
Ja
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
3,919 kr - 7,0952 kr 350 I lager
33.0 mm
35.0 mm
Ja
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
2,2477 kr - 4,079 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
24.0 mm
Ja
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
1,1886 kr - 2,1688 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
12.0 mm
Ja
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
2,1078 kr - 3,8348 kr Fråga angående leveranstidhär
18.0 mm
20.0 mm
Ja
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
3,1754 kr - 5,7451 kr 66 I lager
25.0 mm
27.0 mm
Ja
22.0 mm
20.0 mm
23.5 mm
25.0 mm
0,4041 kr - 0,4041 kr Fråga angående leveranstidhär
12.5 mm
10.5 mm
9.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,9133 kr - 0,9133 kr 45 I lager
33.0 mm
35.0 mm
30.0 mm
28.0 mm
32.5 mm
34.0 mm
0,8747 kr - 0,8747 kr 360950 I lager
10.0 mm
8.0 mm
6.5 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,3322 kr - 0,3322 kr Fråga angående leveranstidhär
11.0 mm
13.0 mm
9.0 mm
8.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,5426 kr - 0,5426 kr 34019 I lager
18.0 mm
20.0 mm
16.0 mm
14.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,609 kr - 0,609 kr 2076 I lager
22.0 mm
24.0 mm
19.0 mm
17.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,4983 kr - 0,4983 kr Fråga angående leveranstidhär
16.0 mm
18.0 mm
13.0 mm
11.0 mm
20.5 mm
22.0 mm
0,814 kr - 0,814 kr 9345 I lager
29.0 mm
31.0 mm
26.0 mm
24.0 mm
28.5 mm
30.0 mm
Flänsade tappskyddslock 8.0 mm 9.0 mm (ID) Gul LDPE - PIR

10140031

Prisintervall
2,1013 kr - 1,0006 kr

Lagernivåer
4500 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Flänsade tappskyddslock 9.0 mm 10.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10069813

Prisintervall
2,3496 kr - 1,0944 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FD
    14.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 8.0 mm 9.02 mm (ID) Naturfärgad LDPE - PIR

10069806

Prisintervall
2,2591 kr - 1,079 kr

Lagernivåer
15000 I lager
Egenskaper
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.02 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE - PIR

10069790

Prisintervall
2,1354 kr - 1,0039 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • FD
    12.3 mm
  • d
    10.3 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    31.0 mm
Flänsade tappskyddslock 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10262207

Prisintervall
1,2782 kr - 1,1461 kr

Lagernivåer
173 I lager
Egenskaper
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 11.0 mm 13.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10360613

Prisintervall
3,3465 kr - 1,8459 kr

Lagernivåer
689 I lager
Egenskaper
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 28.0 mm 30.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10360651

Prisintervall
7,0952 kr - 3,919 kr

Lagernivåer
350 I lager
Egenskaper
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Flänsade tappskyddslock 17.0 mm 19.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10360637

Prisintervall
4,079 kr - 2,2477 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10360583

Prisintervall
2,1688 kr - 1,1886 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FD
    12.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 14.0 mm 16.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10360620

Prisintervall
3,8348 kr - 2,1078 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 20.0 mm 22.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10360644

Prisintervall
5,7451 kr - 3,1754 kr

Lagernivåer
66 I lager
Egenskaper
  • FD
    27.0 mm
  • d
    25.0 mm
  • d1
    20.0 mm
  • d2
    22.0 mm
  • h
    23.5 mm
Flänsade tappskyddslock 9.0 mm 10.5 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10348024

Prisintervall
0,4041 kr - 0,4041 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    12.5 mm
  • d1
    9.0 mm
  • d2
    10.5 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Flänsade tappskyddslock 28.0 mm 30.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10350102

Prisintervall
0,9133 kr - 0,9133 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • FD
    35.0 mm
  • d
    33.0 mm
  • d1
    28.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • h
    32.5 mm
Flänsade tappskyddslock 6.5 mm 8.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10348000

Prisintervall
0,8747 kr - 0,8747 kr

Lagernivåer
360950 I lager
Egenskaper
  • d
    10.0 mm
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    8.0 mm
  • h
    20.5 mm
  • H
    22.0 mm
Flänsade tappskyddslock 8.0 mm 9.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10348017

Prisintervall
0,3322 kr - 0,3322 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FD
    13.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    9.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 14.0 mm 16.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10348048

Prisintervall
0,5426 kr - 0,5426 kr

Lagernivåer
34019 I lager
Egenskaper
  • FD
    20.0 mm
  • d
    18.0 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 17.0 mm 19.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10348055

Prisintervall
0,609 kr - 0,609 kr

Lagernivåer
2076 I lager
Egenskaper
  • FD
    24.0 mm
  • d
    22.0 mm
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    19.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 11.0 mm 13.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10348031

Prisintervall
0,4983 kr - 0,4983 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • FD
    18.0 mm
  • d
    16.0 mm
  • d1
    11.0 mm
  • d2
    13.0 mm
  • h
    20.5 mm
Flänsade tappskyddslock 24.0 mm 26.0 mm (ID) Naturfärgad LDPE

10348079

Prisintervall
0,814 kr - 0,814 kr

Lagernivåer
9345 I lager
Egenskaper
  • FD
    31.0 mm
  • d
    29.0 mm
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    26.0 mm
  • h
    28.5 mm