Meny Sök

Fläktfilter

I lager

Fläktskydd och filter förhindrar att skräp kommer in i fläkten och orsakar oavsiktliga blockeringar. Vi har fläktfilter som förhindrar att damm tränger in.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Fläktstorlek Köp
34,4694 kr - 34,4694 kr 3385 I lager
60.0 mm
13,9205 kr - 13,9205 kr 1124 I lager
40.0 mm
10317068 16,3591 kr - 16,3591 kr 100 I lager
120.0 mm
16,021 kr - 17,9827 kr Fråga angående leveranstidhär
95.8 mm
23,7212 kr - 23,7212 kr 35 I lager
80.0 mm
70,4315 kr - 233,6231 kr 100 I lager
182.0 mm
15,7686 kr - 15,7686 kr 255 I lager
92.0 mm
15,2055 kr - 18,7379 kr Fråga angående leveranstidhär
83.5 mm
21,4331 kr - 21,8348 kr 530 I lager
60.0 mm
13,4839 kr - 21,377 kr Fråga angående leveranstidhär
37.1 mm
10336083 19,8603 kr - 40,3869 kr Fråga angående leveranstidhär
122.0 mm
24,5116 kr - 24,5116 kr 1212 I lager
92.0 mm
68,883 kr - 75,7713 kr Fråga angående leveranstidhär
151.9 mm
44,2333 kr - 44,2333 kr 915 I lager
80.0 mm
14,5852 kr - 14,5852 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
29,5937 kr - 29,5937 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0 mm
10314258 55,3286 kr - 55,3286 kr 1186 I lager
120.0 mm
49,1152 kr - 49,1152 kr 405 I lager
92.0 mm
14,7333 kr - 14,7333 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
13,6766 kr - 21,7468 kr Fråga angående leveranstidhär
56.1 mm
  • av 2
Fläktfilter 60.0 mm Aluminium: rostfritt stål

10314265

Prisintervall
34,4694 kr - 34,4694 kr

Lagernivåer
3385 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Filtermaterial
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Aluminium 1060: 304 rostfritt stål
  • Fläktstorlek
    60.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.3 mm
Vit Polyester Fläktfilter 40.0 mm

10317020

Prisintervall
13,9205 kr - 13,9205 kr

Lagernivåer
1124 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Filtermaterial
    PET
  • Allt material
    Polyester
  • Fläktstorlek
    40.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.1 mm
Fläktfilter 120.0 mm Polyester

10317068

Prisintervall
16,3591 kr - 16,3591 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Filtermaterial
    Polyester
  • Allt material
    Polyester
  • Fläktstorlek
    120.0 mm
  • Total bredd
    120.0 mm
Fläktfilter 95.8 mm Polyuretanskum

10445624

Prisintervall
17,9827 kr - 16,021 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Filtermaterial
    Polyuretanskum
  • Allt material
    Polyuretanskum
  • Fläktstorlek
    95.8 mm
  • Total höjd
    3.3 mm
Fläktfilter 80.0 mm Rostfritt stål

10318560

Prisintervall
23,7212 kr - 23,7212 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Filtermaterial
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Aluminium EN AW 6101
  • Fläktstorlek
    80.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Fläktfilter 182.0 mm Aluminium: rostfritt stål

10336106

Prisintervall
233,6231 kr - 70,4315 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Filtermaterial
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Aluminium: rostfritt stål
  • Fläktstorlek
    182.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.3 mm
Fläktfilter 92.0 mm Polyester

10317051

Prisintervall
15,7686 kr - 15,7686 kr

Lagernivåer
255 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Filtermaterial
    PET
  • Allt material
    Polyester
  • Fläktstorlek
    92.0 mm
  • Total bredd
    92.0 mm
Fläktfilter 83.5 mm Polyuretanskum

10635629

Prisintervall
18,7379 kr - 15,2055 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Filtermaterial
    Polyuretanskum
  • Allt material
    Polyuretanskum
  • Fläktstorlek
    83.5 mm
  • Total höjd
    3.3 mm
Fläktfilter 60.0 mm Rostfritt stål

10318553

Prisintervall
21,8348 kr - 21,4331 kr

Lagernivåer
530 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Filtermaterial
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål AISI 304
  • Fläktstorlek
    60.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Fläktfilter 37.1 mm Polyuretanskum

10644935

Prisintervall
21,377 kr - 13,4839 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Filtermaterial
    Polyuretanskum
  • Allt material
    Polyuretanskum
  • Fläktstorlek
    37.1 mm
  • Total höjd
    3.3 mm
Fläktfilter 122.0 mm Polyuretanskum

10336083

Prisintervall
40,3869 kr - 19,8603 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Filtermaterial
    Polyuretanskum
  • Allt material
    Polyuretanskum
  • Fläktstorlek
    122.0 mm
  • Total höjd
    3.3 mm
Fläktfilter 92.0 mm Rostfritt stål

10318577

Prisintervall
24,5116 kr - 24,5116 kr

Lagernivåer
1212 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Filtermaterial
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål AISI 304
  • Fläktstorlek
    92.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Fläktfilter 151.9 mm Polyuretanskum

10336090

Prisintervall
75,7713 kr - 68,883 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Filtermaterial
    Polyuretanskum
  • Allt material
    Polyuretanskum
  • Fläktstorlek
    151.9 mm
  • Total höjd
    3.0 mm
Fläktfilter 80.0 mm Aluminium: rostfritt stål

10314272

Prisintervall
44,2333 kr - 44,2333 kr

Lagernivåer
915 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Filtermaterial
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Aluminium 1060: 304 rostfritt stål
  • Fläktstorlek
    80.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.3 mm
Fläktfilter 60.0 mm Polyester

10317037

Prisintervall
14,5852 kr - 14,5852 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Filtermaterial
    PET
  • Allt material
    Polyester
  • Fläktstorlek
    60.0 mm
  • Monteringshål diameter
    50.1 mm
Fläktfilter 120.0 mm Rostfritt stål

10318584

Prisintervall
29,5937 kr - 29,5937 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Filtermaterial
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål AISI 304
  • Fläktstorlek
    120.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Fläktfilter 120.0 mm Aluminium: rostfritt stål

10314258

Prisintervall
55,3286 kr - 55,3286 kr

Lagernivåer
1186 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Filtermaterial
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Aluminium 1060: 304 rostfritt stål
  • Fläktstorlek
    120.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.3 mm
Fläktfilter 92.0 mm Aluminium: rostfritt stål

10314289

Prisintervall
49,1152 kr - 49,1152 kr

Lagernivåer
405 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Filtermaterial
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Aluminium 1060: 304 rostfritt stål
  • Fläktstorlek
    92.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.3 mm
Fläktfilter 80.0 mm Polyester

10317044

Prisintervall
14,7333 kr - 14,7333 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Filtermaterial
    PET
  • Allt material
    Polyester
  • Fläktstorlek
    80.0 mm
  • Total bredd
    80.0 mm
Grå Polyuretanskum Fläktfilter 56.1 mm

10631348

Prisintervall
21,7468 kr - 13,6766 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Filtermaterial
    Polyuretanskum
  • Allt material
    Polyuretanskum
  • Fläktstorlek
    56.1 mm
  • Total höjd
    2.8 mm