Meny Sök

Fläktfilter

I lager

Fläktskydd och filter förhindrar att skräp kommer in i fläkten och orsakar oavsiktliga blockeringar. Vi har fläktfilter som förhindrar att damm tränger in.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
21 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Fläktstorlek Köp
14,3042 kr - 14,3042 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
13,2782 kr - 21,1134 kr Fråga angående leveranstidhär
56.1 mm
66,8767 kr - 73,5644 kr Fråga angående leveranstidhär
151.9 mm
28,7317 kr - 28,7317 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0 mm
13,515 kr - 13,515 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
10317068 15,8826 kr - 15,8826 kr 518 I lager
120.0 mm
15,5543 kr - 17,4589 kr Fråga angående leveranstidhär
95.8 mm
23,0303 kr - 23,0303 kr 35 I lager
80.0 mm
20,8089 kr - 21,1988 kr 530 I lager
60.0 mm
33,4654 kr - 33,4654 kr 985 I lager
60.0 mm
47,6847 kr - 47,6847 kr 205 I lager
92.0 mm
42,945 kr - 42,945 kr 8015 I lager
80.0 mm
10314258 53,7171 kr - 53,7171 kr Fråga angående leveranstidhär
120.0 mm
68,38 kr - 226,8185 kr 100 I lager
182.0 mm
10336083 19,2818 kr - 39,2106 kr Fråga angående leveranstidhär
122.0 mm
23,7977 kr - 23,7977 kr 1212 I lager
92.0 mm
14,1604 kr - 14,1604 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
13,0912 kr - 20,7543 kr Fråga angående leveranstidhär
37.1 mm
15,3093 kr - 15,3093 kr 555 I lager
92.0 mm
14,7626 kr - 18,1921 kr Fråga angående leveranstidhär
83.5 mm
  • av 2
Fläktfilter 80.0 mm Polyester

10317044

Prisintervall
14,3042 kr - 14,3042 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Filtermaterial
    PET
  • Allt material
    Polyester
  • Fläktstorlek
    80.0 mm
  • Total bredd
    80.0 mm
Grå Polyuretanskum Fläktfilter 56.1 mm

10631348

Prisintervall
21,1134 kr - 13,2782 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Filtermaterial
    Polyuretanskum
  • Allt material
    Polyuretanskum
  • Fläktstorlek
    56.1 mm
  • Total höjd
    2.8 mm
Fläktfilter 151.9 mm Polyuretanskum

10336090

Prisintervall
73,5644 kr - 66,8767 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Filtermaterial
    Polyuretanskum
  • Allt material
    Polyuretanskum
  • Fläktstorlek
    151.9 mm
  • Total höjd
    3.0 mm
Fläktfilter 120.0 mm Rostfritt stål

10318584

Prisintervall
28,7317 kr - 28,7317 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Filtermaterial
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål AISI 304
  • Fläktstorlek
    120.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Vit Polyester Fläktfilter 40.0 mm

10317020

Prisintervall
13,515 kr - 13,515 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Filtermaterial
    PET
  • Allt material
    Polyester
  • Fläktstorlek
    40.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.1 mm
Fläktfilter 120.0 mm Polyester

10317068

Prisintervall
15,8826 kr - 15,8826 kr

Lagernivåer
518 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Filtermaterial
    Polyester
  • Allt material
    Polyester
  • Fläktstorlek
    120.0 mm
  • Total bredd
    120.0 mm
Fläktfilter 95.8 mm Polyuretanskum

10445624

Prisintervall
17,4589 kr - 15,5543 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Filtermaterial
    Polyuretanskum
  • Allt material
    Polyuretanskum
  • Fläktstorlek
    95.8 mm
  • Total höjd
    3.3 mm
Fläktfilter 80.0 mm Rostfritt stål

10318560

Prisintervall
23,0303 kr - 23,0303 kr

Lagernivåer
35 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Filtermaterial
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Aluminium EN AW 6101
  • Fläktstorlek
    80.0 mm
  • Commodity Code
    7318190090
Fläktfilter 60.0 mm Rostfritt stål

10318553

Prisintervall
21,1988 kr - 20,8089 kr

Lagernivåer
530 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Filtermaterial
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål AISI 304
  • Fläktstorlek
    60.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Fläktfilter 60.0 mm Aluminium: rostfritt stål

10314265

Prisintervall
33,4654 kr - 33,4654 kr

Lagernivåer
985 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Filtermaterial
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Aluminium 1060: 304 rostfritt stål
  • Fläktstorlek
    60.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.3 mm
Fläktfilter 92.0 mm Aluminium: rostfritt stål

10314289

Prisintervall
47,6847 kr - 47,6847 kr

Lagernivåer
205 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Filtermaterial
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Aluminium 1060: 304 rostfritt stål
  • Fläktstorlek
    92.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.3 mm
Fläktfilter 80.0 mm Aluminium: rostfritt stål

10314272

Prisintervall
42,945 kr - 42,945 kr

Lagernivåer
8015 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Filtermaterial
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Aluminium 1060: 304 rostfritt stål
  • Fläktstorlek
    80.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.3 mm
Fläktfilter 120.0 mm Aluminium: rostfritt stål

10314258

Prisintervall
53,7171 kr - 53,7171 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Filtermaterial
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Aluminium 1060: 304 rostfritt stål
  • Fläktstorlek
    120.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.3 mm
Fläktfilter 182.0 mm Aluminium: rostfritt stål

10336106

Prisintervall
226,8185 kr - 68,38 kr

Lagernivåer
100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Filtermaterial
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Aluminium: rostfritt stål
  • Fläktstorlek
    182.0 mm
  • Monteringshål diameter
    4.3 mm
Fläktfilter 122.0 mm Polyuretanskum

10336083

Prisintervall
39,2106 kr - 19,2818 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Filtermaterial
    Polyuretanskum
  • Allt material
    Polyuretanskum
  • Fläktstorlek
    122.0 mm
  • Total höjd
    3.3 mm
Fläktfilter 92.0 mm Rostfritt stål

10318577

Prisintervall
23,7977 kr - 23,7977 kr

Lagernivåer
1212 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Filtermaterial
    Rostfritt stål
  • Allt material
    Rostfritt stål AISI 304
  • Fläktstorlek
    92.0 mm
  • Commodity Code
    7326909890
Fläktfilter 60.0 mm Polyester

10317037

Prisintervall
14,1604 kr - 14,1604 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Filtermaterial
    PET
  • Allt material
    Polyester
  • Fläktstorlek
    60.0 mm
  • Monteringshål diameter
    50.1 mm
Fläktfilter 37.1 mm Polyuretanskum

10644935

Prisintervall
20,7543 kr - 13,0912 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Filtermaterial
    Polyuretanskum
  • Allt material
    Polyuretanskum
  • Fläktstorlek
    37.1 mm
  • Total höjd
    3.3 mm
Fläktfilter 92.0 mm Polyester

10317051

Prisintervall
15,3093 kr - 15,3093 kr

Lagernivåer
555 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Vit
  • Filtermaterial
    PET
  • Allt material
    Polyester
  • Fläktstorlek
    92.0 mm
  • Total bredd
    92.0 mm
Fläktfilter 83.5 mm Polyuretanskum

10635629

Prisintervall
18,1921 kr - 14,7626 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Filtermaterial
    Polyuretanskum
  • Allt material
    Polyuretanskum
  • Fläktstorlek
    83.5 mm
  • Total höjd
    3.3 mm