Meny Sök

FLÄKTFÄSTEN

I lager

Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, samt skyddar mot material- och kroppsskada.

Serienummer: SRRCOFM

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
49 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Material Fläktstorlek Monteringsmetod Köp
28,4817 kr - 31,6463 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Itryckning
29,3665 kr - 32,6294 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Itryckning
25,5225 kr - 28,3582 kr Fråga angående leveranstidhär
ABS
125.0 mm
Itryckning
1,4305 kr - 2,0846 kr 90780 I lager
Gummi
4.5 mm
Push In
Fråga angående leveranstidhär
30 % glasfylld polyamid 6.6
80.0 mm
Skruv
Fråga angående leveranstidhär
30 % glasfylld polyamid 6.6
60.0 mm
Skruv
540 I lager
30 % glasfylld polyamid 6.6
120.0 mm
Skruv
200 I lager
30 % glasfylld polyamid 6.6
92.0 mm
Skruv
Fråga angående leveranstidhär
30 % glasfylld polyamid 6.6
40.0 mm
Skruv
  • av 3
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Grå

20065737

Prisintervall
31,6463 kr - 28,4817 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Grå

20065768

Prisintervall
32,6294 kr - 29,3665 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Grå
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Fläktskydd, plast, snäppfäste Klämmor 125.0 mm ABS Svart

20065706

Prisintervall
28,3582 kr - 25,5225 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Poly (akrylnitril-butadien-styren)
  • Monteringsmetod
    Itryckning
  • Form
    Kvadratisk
  • Fläktstorlek
    125.0 mm
Brytbart fläktfäste av elastomer Svart 83.5 mm

10340448

Prisintervall
2,0846 kr - 1,4305 kr

Lagernivåer
90780 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Silikongummi
  • Monteringsmetod
    Push In
  • Fläktstorlek
    4.5 mm
  • Commodity Code
    3926909790
Filter Cover 80.0 mm 30 % glasfylld polyamid 6.6 Svart

10412527


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Fläktstorlek
    80.0 mm
  • Total tjocklek
    12.5 mm
  • Total bredd
    86.57 mm
Filter Cover 60.0 mm 30 % glasfylld polyamid 6.6 Svart

10417126


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Fläktstorlek
    60.0 mm
  • Total tjocklek
    12.5 mm
  • Total bredd
    65.0 mm
Filter Cover 120.0 mm 30 % glasfylld polyamid 6.6 Svart

10560297


Lagernivåer
540 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Fläktstorlek
    120.0 mm
  • Total tjocklek
    12.6 mm
  • Total bredd
    126.0 mm
Filter Cover 92.0 mm 30 % glasfylld polyamid 6.6 Svart

20602406


Lagernivåer
200 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Fläktstorlek
    92.0 mm
  • Total tjocklek
    12.5 mm
  • Total bredd
    96.9 mm
Filter Cover 40.0 mm 30 % glasfylld polyamid 6.6 Svart

20618568


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Monteringsmetod
    Skruv
  • Fläktstorlek
    40.0 mm
  • Total tjocklek
    8.3 mm
  • Total bredd
    46.7 mm