Fläkttillbehör för skydd och montering av små likströms- och växelströmsfläktar. Passar för industri- och datorapplikationer. Med fläktfästen av silikon blir installationen enklare och snabbare än med konventionell skruvmontering. Fläktfästena har en mycket elastisk gummikomponent som förenklar fläkt- och komponentmonteringen och skyddar mot stötar och vibrationer. De är perfekta för att kyla elektroniska tillämpningar, samtidigt som de är skyddande. De är enkla att installera och hindrar damm från att tränga in, samt skyddar mot material- och kroppsskada.
Serienummer: SRRCOFM
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Material | Fläktstorlek | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,9772 kr - 16,9772 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
50.0 mm
50.0 mm
|
Skruv
|
||
| 15,0483 kr - 15,0483 kr | 1185 I lager |
Stål
|
25.0 mm
25.0 mm
|
Skruv
|
||
| 14,5126 kr - 14,5126 kr | 3200 I lager |
Stål
|
40.0 mm
40.0 mm
|
Skruv
|
||
| 111,8816 kr - 305,3876 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Stål
|
153.5 mm
153.5 mm
|
Skruv
|
||
| 36,2833 kr - 36,2833 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 29,3665 kr - 32,6294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 28,4817 kr - 31,6463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 28,4817 kr - 31,6463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 1,4305 kr - 2,0846 kr | 90780 I lager |
Gummi
|
4.5 mm
4.5 mm
|
Push In
|
||
| 28,4817 kr - 31,6463 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 29,3665 kr - 32,6294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 25,5225 kr - 28,3582 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 29,3665 kr - 32,6294 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 25,5225 kr - 28,3582 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 25,5225 kr - 28,3582 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 27,2283 kr - 30,2536 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 27,1886 kr - 30,2095 kr | Fråga angående leveranstidhär |
ABS
|
125.0 mm
125.0 mm
|
Itryckning
|
||
| 104,115 kr - 104,115 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Skruv
|
||
| 53,2845 kr - 53,2845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Skruv
|
||
| 33,3028 kr - 33,3028 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Rostfritt stål
|
127.0 mm
127.0 mm
|
Skruv
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta