Meny Sök

Fläktskydd - 125.0 x 125.0 mm

Produkten förhindrar att skräp kommer in i fläkten och orsakar oavsiktlig blockering. Avsedd för fläktstorlek 125,0 mm
Tillverkarens artikelnummer:

230020301E

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Tyvärr är prisinformation inte tillgänglig. Kontakta vår kundtjänst på (0046) (0)31 10 50 00 eller skicka e-post till sales@essentracomponents.se
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Färg Svart
Monteringsmetod Itryckning
Form Kvadratisk
Drifttemperaturområde 0 - 100 °C
Total tjocklek 35.0 mm
Total bredd 125.0 mm

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss