Meny Sök

Fjädrande dörregel för kläpp

I lager

En fjädrande dörregel arbetar med ett fjädersystem för att låsa och öppna. Denna dörregel är kompatibel med de två kläpparna som beställs för sig beroende på typ av montering.

Serienummer: SR5074

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
3 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Köp
2,1289 kr - 2,1289 kr 1392 I lager
13,454 kr - 13,7357 kr 4587 I lager
10108468 5,0961 kr - 7,0714 kr Fråga angående leveranstidhär
Panelkläpp 12.7 mm 8.0 mm Acetal Svart

10153819

Prisintervall
2,1289 kr - 2,1289 kr

Lagernivåer
1392 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    12.7 mm
  • Monteringshålets bredd
    7.0 mm
  • Typ
    1
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Acetal
Panelkläpp 21.1 mm 8.0 mm Acetal Vit

10153758

Prisintervall
13,7357 kr - 13,454 kr

Lagernivåer
4587 I lager
Egenskaper
  • Total höjd
    21.1 mm
  • Total bredd
    7.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    7.0 mm
  • Typ
    Dörregel
  • Håltyp
    Rektangel
Panelkläpp 20.0 mm 11.0 mm Svart

10108468

Prisintervall
7,0714 kr - 5,0961 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Total höjd
    20.0 mm
  • Total bredd
    7.0 mm
  • Monteringshålets bredd
    7.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Acetal: rostfritt stål