Meny Sök

Spärrstift M8 3.8 16.0 Rostfritt stål

Detta spärrstift har en sprint med rundad ände och motsvarande fördjupning. Det gör den perfekt för tillämpningar som kräver skonsammare koppling eller då sprinten kan komma i kontakt med ömtåliga ytor, minskar friktionen och risk för att den ska fastna. Tål temperaturer upp till 250 °C.
Essentra artikelnummer:

20253813

Tillverkarens artikelnummer:

20253813

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 86,5035 kr
20 - 49 77,9009 kr
50 - 99 73,4802 kr
100 - 499 64,8776 kr
500 + 56,275 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

86,50 kr

1 x 86,5035 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Ökade
d1 M8
d2 3.8
l1 16.0
n1 1.2
Slag s1 2.0
Fjäderbelastning F1 ≈ N 23.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 59.0
Vikt g 3.8
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss