Meny Sök

Spärrstift M24 12.0 52.0 Svart stål

Detta fjäderbelastade spärrstift med stiftände och sexkantshylsa är utformat för tillämpningar där precisionspositionering, indexering eller låsning krävs. Höljets sexkantshylsa används med en sexkantsnyckel, enkelt att få på plats och justera. Tål temperaturer upp till 250 °C och är av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20254049

Tillverkarens artikelnummer:

20254049

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 301,209 kr
20 - 49 271,1001 kr
50 - 99 256,0456 kr
100 - 499 225,9366 kr
500 + 195,8277 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

301,21 kr

1 x 301,209 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Ökade
d1 M24
d2 12.0
l1 52.0
s1 10.0
t 3.0
w1 3.7
Fjäderbelastning F1 ≈ N 75.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 245.0
A/F 8.0
Vikt g 129.0
Material Svart stål
Slutför Svärtad

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss