Meny Sök

Spärrstift M10 6.0 19.0 Rostfritt stål

Det här fjädrande spärrstiftet har en keramisk kula och motsvarande fördjupning. Det är utformat för tillämpningar som kräver exakt positionering, mycket god hållbarhet och korrosionsresistens. Den keramiska kulan är också utmärkt i tillämpningar med vibrationer. Tål temperaturer upp till 250 °C och är av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20272722

Tillverkarens artikelnummer:

20272722

1 I lager För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 138,1188 kr
20 - 49 124,2592 kr
50 - 99 117,4488 kr
100 - 499 103,5891 kr
500 + 89,7294 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

138,12 kr

1 x 138,1188 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Vanligt
d1 M10
d2 6.0
l1 19.0
Slag s1 2.0
w1 1.5
Fjäderbelastning F1 ≈ N 24.0
Fjäderbelastning F2 ≈ N 45.0
Vikt g 6.2
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss