Meny Sök

Spärrstift M4 2.5 9.0 Rostfritt stål

Det här fjädrande spärrstiftet har en keramisk kula och motsvarande fördjupning. Det är utformat för tillämpningar som kräver exakt positionering, mycket god hållbarhet och korrosionsresistens. Den keramiska kulan är också utmärkt i tillämpningar med vibrationer. Tål temperaturer upp till 250 °C och är av rostfritt stål.
Essentra artikelnummer:

20272715

Tillverkarens artikelnummer:

20272715

Fråga angående leveranstidhär För mer information Leverans och retur
Loading...
Prisinformation om artikel
Antal Enhetspris
1 - 19 89,4905 kr
20 - 49 80,5295 kr
50 - 99 76,1087 kr
100 - 499 67,1477 kr
500 + 58,1867 kr
Standardförpackning: 1

Beställ i flerpack med 1

Totalpris:

89,49 kr

1 x 89,4905 kr

Specifikationer

Imperisk
Metrisk
Artikelattribut
Fjäderbelastning Normal
d1 M4
d2 2.5
l1 9.0
Slag s1 0.8
w1 0.6
Fjäderbelastning F1 ≈ N 8.5
Fjäderbelastning F2 ≈ N 14.0
Vikt g 0.4
Material Rostfritt stål

Hittar du inte vad du letar efter?
Berätta vad du söker ...

Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar

Kontakta oss